|
|
03182_BPinos de retenção de alta precisão de aço com manípulo bola... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço, manípulos bola em termoplástico.Versão:peça endurecida e retificada, manípulos bola em grafite escuro. Indicação:Os pinos de retenção com buchas formam uma combinação ideal, possibilitando um rápido posicionamento e fixação. Através da precisão dos pinos de retenção e das buchas, é possível alcançar uma alta repetibilidade no encaixe de dois elementos.
Indicação técnica, veja instruções de montagem. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 2 | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | Curso S | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | Rosca fêmea manípulo bola | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03182-110 | B | bloqueável | 10 | 16 | 19 | 25 | 75 | 25 | 30,5 | 13 | 2,5 | 31 | 6 | 19 | 29 | M6 | | | 92,63 € | | 03182-112 | B | bloqueável | 12 | 20 | 23 | 32 | 87 | 33 | 40,5 | 13 | 3 | 35 | 6 | 22 | 35 | M8 | | | 109,91 € | | 03182-116 | B | bloqueável | 16 | 25 | 28 | 40 | 102,5 | 41,5 | 49 | 13 | 3 | 42 | 6 | 30 | 50 | M10 | | | 119,85 € | | 03182-120 | B | bloqueável | 20 | 30 | 33 | 40 | 110,5 | 41,5 | 49 | 13 | 3 | 50 | 6 | 46 | 63 | M10 | | | 140,96 € | | 03182-125 | B | bloqueável | 25 | 38 | 42 | 50 | 130 | 51 | 58,5 | 13 | 3 | 60 | 6 | 39 | 73 | M10 | | | 166,04 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|