Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos de retenção de precisão com pino de guia para travamento, cônico, tipo A
  • Pinos de retenção de precisão com pino de guia para travamento, cônico, tipo A
DescriçãoMaterial:Aço, manípulos bola em termoplástico.Versão:peça endurecida e retificada, manípulos bola em grafite escuro.
Indicação:Os pinos de retenção com buchas formam uma combinação ideal, possibilitando um rápido posicionamento e fixação. Através da precisão dos pinos de retenção e das buchas, é possível alcançar uma alta repetibilidade no encaixe de dois elementos.

Indicação técnica, veja instruções de montagem.

Desenhos

Pinos de retenção de precisão com pino de guia para travamento, cônico, tipo A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

DD1D2D3LL1L3L4
mín.
L5Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Rosca fêmea
manípulo
bola
CADAces.PreçoEncomendar
03182-010A1025191631251362,51929M6 68,55 €
03182-012A12322320353313632235M8 81,10 €
03182-016A164028254241,513633050M10 88,90 €
03182-020A204033305041,513634663M10 104,05 €
03182-025A25504238605113633973M10 119,49 €