norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Pinos de retenção de alta precisão com manípulo bola plástico e pino de travamento cônico
03182

Pinos de retenção de alta precisão com manípulo bola plástico e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço, manípulos bola em termoplástico.Versão:peça endurecida e retificada, manípulos bola em grafite escuro.
Indicação:Os pinos de retenção com buchas formam uma combinação ideal, possibilitando um rápido posicionamento e fixação. Através da precisão dos pinos de retenção e das buchas, é possível alcançar uma alta repetibilidade no encaixe de dois elementos.

Indicação técnica, veja instruções de montagem.
Indicação de desenho:
Forma A: padrão
Forma B: engatável

DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03182 Pinos de retenção de alta precisão com manípulo bola plástico e pino de travamento cônico 180 kB
 Instruções de montagem e instalação dos Pino de retenção de precisão 327 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção de alta precisão com manípulo bola plástico e pino de travamento cônico

Pinos de retenção de alta precisão com manípulo bola plástico e pino de travamento cônico

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de alta precisão com manípulo bola plástico e pino de travamento cônico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2DD1D2D3LL1L3L5L6Curso
S
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Rosca fêmea
manípulo
bola
CADAces.PreçoEncomendar
03182-010Apadrão101619257525132,53161929M6 83,92 €
03182-012Apadrão1220233287331333562235M8 99,25 €
03182-016Apadrão16252840102,541,51334263050M10 108,80 €
03182-020Apadrão20303340110,541,51335064663M10 127,35 €
03182-025Apadrão25384250130511336063973M10 146,23 €

Pinos de retenção de alta precisão de aço com manípulo bola plástico, pino de travamento cônico e ranhura de engate

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de alta precisão de aço com manípulo bola plástico, pino de travamento cônico e ranhura de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2DD1D2D3LL1L2L3L5L6Curso
S
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Rosca fêmea
manípulo
bola
CADAces.PreçoEncomendar
03182-110Bbloqueável10161925752530,5132,53161929M6 89,59 €
03182-112Bbloqueável12202332873340,51333562235M8 106,29 €
03182-116Bbloqueável16252840102,541,5491334263050M10 115,91 €
03182-120Bbloqueável20303340110,541,5491335064663M10 136,32 €
03182-125Bbloqueável253842501305158,51336063973M10 160,57 €