norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço, classe de resistência 5.8.Versão:Peça brunida. Pino de guia para travamento endurecido e retificado.Indicação:Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Indicação de desenho:
Forma B: Cabo sem revestimento com porca
Forma D: Cabo revestido em pó com porca
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03099_BD Trava forma B e D 299 kB

Desenhos

Trava forma B e D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoFormaDD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03099-050410B4M1010382520936171814 12,26 €
03099-050510B5M1010382520936171,3814 12,26 €
03099-050610B6M1010382520936171,8814 12,26 €
03099-0504101B4M10x110382520936171814 12,26 €
03099-0505101B5M10x110382520936171,3814 12,26 €
03099-0506101B6M10x110382520936171,8814 12,26 €
03099-050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 12,41 €
03099-050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 12,41 €
03099-050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 12,41 €
03099-0505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 12,41 €
03099-0506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 12,41 €
03099-0508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 12,41 €
03099-050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 14,94 €
03099-050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 14,94 €
03099-051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 14,94 €
03099-0506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 14,94 €
03099-0508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 14,94 €
03099-0510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 14,94 €
03099-050820B8M202070503518612302,32060 17,19 €
03099-051020B10M202070503518612302,82060 17,19 €
03099-051220B12M2020705035186123032060 17,19 €
03099-0508201B8M20x1,52070503518612302,32060 17,19 €
03099-0510201B10M20x1,52070503518612302,82060 17,19 €
03099-0512201B12M20x1,520705035186123032060 17,19 €
03099-070410D4M1010382520936171814 12,70 €
03099-070510D5M1010382520936171,3814 12,70 €
03099-070610D6M1010382520936171,8814 12,70 €
03099-0704101D4M10x110382520936171814 12,70 €
03099-0705101D5M10x110382520936171,3814 12,70 €
03099-0706101D6M10x110382520936171,8814 12,70 €
03099-070512D5M121246,8302510,83,68191,3815 12,97 €
03099-070612D6M121246,8302510,83,68191,8815 12,97 €
03099-070812D8M121246,8302510,83,68192,3815 12,97 €
03099-0705121D5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 12,97 €
03099-0706121D6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 12,97 €
03099-0708121D8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 12,97 €
03099-070616D6M161660,4403214,44,810241,81535 15,51 €
03099-070816D8M161660,4403214,44,810242,31535 15,51 €
03099-071016D10M161660,4403214,44,810242,81535 15,51 €
03099-0706161D6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 15,51 €
03099-0708161D8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 15,51 €
03099-0710161D10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 15,51 €
03099-070820D8M202070503518612302,32060 17,73 €
03099-071020D10M202070503518612302,82060 17,73 €
03099-071220D12M2020705035186123032060 17,73 €
03099-0708201D8M20x1,52070503518612302,32060 17,73 €
03099-0710201D10M20x1,52070503518612302,82060 17,73 €
03099-0712201D12M20x1,520705035186123032060 17,73 €

Outros artigos desta categoria