Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Peças de retenção para suporte de montagem forma B
  • Peças de retenção para suporte de montagem forma B
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça brunida.Indicação:As peças de retenção servem como suporte de montagem para travas, ampliando assim o âmbito de utilização destes elementos. Elas podem ser utilizadas adicionalmente nas aplicações com os pinos de retenção.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03099_B Peças de retenção para suporte de montagem forma B 192 kB

Desenhos

Peças de retenção para suporte de montagem forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaD1D2D3D4KL1L3SCADAces.PreçoEncomendar
03099-212BM12365,51024251012 10,43 €
03099-2121BM12x1,5365,51024251012 10,43 €
03099-216BM16465,51032331315 10,35 €
03099-2161BM16x1,5465,51032331315 10,35 €
03099-220BM20465,51032331315 11,91 €
03099-2201BM20x1,5465,51032331315 10,05 €