|
|
03099_APeças de retenção para suporte de montagem forma A |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça brunida.Indicação:As peças de retenção servem como suporte de montagem para travas, ampliando assim o âmbito de utilização destes elementos. Elas podem ser utilizadas adicionalmente nas aplicações com os pinos de retenção.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | K | L1 | L3 | S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03099-112 | A | M12 | 36 | 5,5 | 10 | 24 | 25 | 10 | 12 | | | 10,17 € | | 03099-1121 | A | M12x1,5 | 36 | 5,5 | 10 | 24 | 25 | 10 | 12 | | | 10,17 € | | 03099-116 | A | M16 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 | | | 11,02 € | | 03099-1161 | A | M16x1,5 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 | | | 11,02 € | | 03099-120 | A | M20 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 | | | 13,64 € | | 03099-1201 | A | M20x1,5 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 | | | 11,02 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|