Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Peças de retenção em alumínio forma B
  • Peças de retenção em alumínio forma B
DescriçãoMaterial:Alumínio 3.2163Versão:peça anodizada na cor preta.Indicação:As peças de retenção servem como suporte de montagem para travas e pinos de retenção, ampliando assim o âmbito de utilização destes elementos. Utilizável com parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 / ISO 4762.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03099_B Peças de retenção em alumínio forma B 304 kB

Desenhos

Peças de retenção em alumínio forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormatoD1D2D3ABHH1LTCADAces.PreçoEncomendar
03099-406BM64,5820102110304,5 2,37 €
03099-4061BM6x0,754,5820102110304,5 2,37 €
03099-408BM84,5820102110304,5 2,37 €
03099-4081BM8x14,5820102110304,5 2,37 €
03099-410BM105,51024122613365,5 2,84 €
03099-4101BM10x15,51024122613365,5 2,84 €
03099-412BM125,51024122613365,5 2,84 €
03099-4121BM12x1,55,51024122613365,5 2,84 €
03099-416BM165,51032152917465,5 3,73 €
03099-4161BM16x1,55,51032152917465,5 3,73 €
03099-420BM205,51032152917465,5 3,73 €
03099-4201BM20x1,55,51032152917465,5 3,73 €

Outros artigos desta categoria