Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Peças de retenção em alumínio forma A
  • Peças de retenção em alumínio forma A
DescriçãoMaterial:Alumínio 3.2163Versão:peça anodizada na cor preta.Indicação:As peças de retenção servem como suporte de montagem para travas e pinos de retenção, ampliando assim o âmbito de utilização destes elementos. Utilizável com parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 / ISO 4762.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03099_A Peças de retenção em alumínio forma A 178 kB

Desenhos

Peças de retenção em alumínio forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaD1D2D3ABHH1LTCADAces.PreçoEncomendar
03099-306AM64,58201013-303,2 2,37 €
03099-3061AM6x0,754,58201013-303,2 2,37 €
03099-308AM84,58201013-303,2 2,37 €
03099-3081AM8x14,58201013-303,2 2,37 €
03099-310AM105,510241218-373,9 2,84 €
03099-3101AM10x15,510241218-373,9 2,84 €
03099-312AM125,510241218-373,9 2,84 €
03099-3121AM12x1,55,510241218-373,9 2,84 €
03099-316AM165,510321525-463,9 3,73 €
03099-3161AM16x1,55,510321525-463,9 3,73 €
03099-320AM205,510321525-463,9 3,73 €
03099-3201AM20x1,55,510321525-463,9 3,73 €

Outros artigos desta categoria