norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente
após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Para o devido aparafusamento dos pinos de retenção pode ser fornecido um disco suporte. Ele deve ser posicionado abaixo do
manípulo de cabeça cogumelo em estado desbloqueado, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03093_H Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico, pino de guia para travamento prolongado e contraporca 248 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico, pino de guia para travamento prolongado e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2LL1L2Curso
S
SWF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código de artigo
do disco suporte
de aparafusamento
CADAces.PreçoEncomendar
03093-22903Haçopeça endurecida3M6x0,75143317115100,84,51203094-99  6,74 €
03093-22004Haçopeça endurecida4M8x11840,52113,5613161503094-90  6,45 €
03093-22105Haçopeça endurecida5M10x12146,52414,58171,351603094-91  6,19 €
03093-22206Haçopeça endurecida6M12x1,52554,72817,79191,861803094-92  6,65 €
03093-22308Haçopeça endurecida8M16x1,53372362412242,3154503094-93  8,03 €
03093-22410Haçopeça endurecida10M20x1,53379402415302,8154303094-94  11,88 €
03093-22412Haçopeça endurecida12M20x1,53384422418302,8155103094-94  13,05 €
03093-22516Haçopeça endurecida16M24x240104503024363,2206003094-95  14,85 €
03093-202903Haço inoxidávelpeça endurecida3M6x0,75143317115100,84,51203094-99  12,35 €
03093-202004Haço inoxidávelpeça endurecida4M8x11840,52113,5613161503094-90  11,78 €
03093-202105Haço inoxidávelpeça endurecida5M10x12146,52414,58171,351603094-91  11,22 €
03093-202206Haço inoxidávelpeça endurecida6M12x1,52554,72817,79191,861803094-92  12,71 €
03093-202308Haço inoxidávelpeça endurecida8M16x1,53372362412242,3154503094-93  15,10 €
03093-202410Haço inoxidávelpeça endurecida10M20x1,53379402415302,8154303094-94  22,08 €
03093-202412Haço inoxidávelpeça endurecida12M20x1,53384422418302,8155103094-94  24,28 €
03093-202516Haço inoxidávelpeça endurecida16M24x240104503024363,2206003094-95  27,59 €
03093-212903Haço inoxidávelpeça não endurecida3M6x0,75143317115100,84,51203094-99  12,35 €
03093-212004Haço inoxidávelpeça não endurecida4M8x11840,52113,5613161503094-90  11,78 €
03093-212105Haço inoxidávelpeça não endurecida5M10x12146,52414,58171,351603094-91  11,22 €
03093-212206Haço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,52554,72817,79191,861803094-92  12,71 €
03093-212308Haço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,53372362412242,3154503094-93  15,10 €
03093-212410Haço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,53379402415302,8154303094-94  22,08 €
03093-212412Haço inoxidávelpeça não endurecida12M20x1,53384422418302,8155103094-94  24,28 €
03093-212516Haço inoxidávelpeça não endurecida16M24x240104503024363,2206003094-95  27,59 €