norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente
após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Para o devido aparafusamento dos pinos de retenção pode ser fornecido um disco suporte. Ele deve ser posicionado abaixo do
manípulo de cabeça cogumelo em estado desbloqueado, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03093_G Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico e pino de guia para travamento prolongado 236 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico e pino de guia para travamento prolongado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2LL1L2Curso
S
F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código de artigo
do disco suporte
de aparafusamento
CADAces.PreçoEncomendar
03093-21903Gaçopeça endurecida3M6x0,751433171150,84,51203094-99  6,67 €
03093-21004Gaçopeça endurecida4M8x11840,52113,56161503094-90  6,36 €
03093-21105Gaçopeça endurecida5M10x12146,52414,581,351603094-91  6,03 €
03093-21206Gaçopeça endurecida6M12x1,52554,72817,791,861803094-92  6,52 €
03093-21308Gaçopeça endurecida8M16x1,533723624122,3154503094-93  7,60 €
03093-21410Gaçopeça endurecida10M20x1,533794024152,8154303094-94  11,29 €
03093-21412Gaçopeça endurecida12M20x1,533844224182,8155103094-94  12,43 €
03093-21516Gaçopeça endurecida16M24x2401045030243,2206003094-95  14,11 €
03093-201903Gaço inoxidávelpeça endurecida3M6x0,751433171150,84,51203094-99  11,28 €
03093-201004Gaço inoxidávelpeça endurecida4M8x11840,52113,56161503094-90  10,75 €
03093-201105Gaço inoxidávelpeça endurecida5M10x12146,52414,581,351603094-91  10,26 €
03093-201206Gaço inoxidávelpeça endurecida6M12x1,52554,72817,791,861803094-92  11,40 €
03093-201308Gaço inoxidávelpeça endurecida8M16x1,533723624122,3154503094-93  13,52 €
03093-201410Gaço inoxidávelpeça endurecida10M20x1,533794024152,8154303094-94  20,40 €
03093-201412Gaço inoxidávelpeça endurecida12M20x1,533844224182,8155103094-94  22,46 €
03093-201516Gaço inoxidávelpeça endurecida16M24x2401045030243,2206003094-95  25,52 €
03093-211903Gaço inoxidávelpeça não endurecida3M6x0,751433171150,84,51203094-99  11,28 €
03093-211004Gaço inoxidávelpeça não endurecida4M8x11840,52113,56161503094-90  10,75 €
03093-211105Gaço inoxidávelpeça não endurecida5M10x12146,52414,581,351603094-91  10,26 €
03093-211206Gaço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,52554,72817,791,861803094-92  11,40 €
03093-211308Gaço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,533723624122,3154503094-93  13,52 €
03093-211410Gaço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,533794024152,8154303094-94  20,40 €
03093-211412Gaço inoxidávelpeça não endurecida12M20x1,533844224182,8155103094-94  22,46 €
03093-211516Gaço inoxidávelpeça não endurecida16M24x2401045030243,2206003094-95  25,52 €