Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos de retenção sem colar com pino de guia para travamento prolongado forma G
  • Pinos de retenção sem colar com pino de guia para travamento prolongado forma G
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Para o aparafusamento dos pinos de retenção pode ser fornecido um disco suporte. Ele deve ser posicionado abaixo do manípulo de cabeça cogumelo desbloqueado, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.
Sob consulta:Versões especiais.

Desenhos

Pinos de retenção sem colar com pino de guia para travamento prolongado forma G

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
endurecida
Código do artigo
Aço inoxidável
endurecida
Código do artigo
Aço inoxidável
Peça não endurecida
FormaDD1D2LL1L2HF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Filtro
03093-2190303093-20190303093-211903G3M6x0,751433171150,84,51203094-99
03093-2100403093-20100403093-211004G4M8x11840,52113,56161503094-90
03093-2110503093-20110503093-211105G5M10x12146,52414,581,351603094-91
03093-2120603093-20120603093-211206G6M12x1,52554,72817,791,861803094-92
03093-2130803093-20130803093-211308G8M16x1,533723624122,3154503094-93
03093-2141003093-20141003093-211410G10M20x1,533794024152,8154303094-94
03093-2141203093-20141203093-211412G12M20x1,533844224182,8155103094-94
03093-2151603093-20151603093-211516G16M24x2401045030243,2206003094-95