Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos de retenção em aço inoxidável sem colar forma H
  • Pinos de retenção em aço inoxidável sem colar forma H
  • Pinos de retenção em aço inoxidável sem colar forma H
DescriçãoMaterial:Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo 1.4305, com polimento eletrolítico.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva, pino de travamento retificado.Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Para o aparafusamento dos pinos de retenção, pode ser fornecido um disco suporte de aparafusamento. Ele deve ser posicionado abaixo do manípulo de cabeça cogumelo desbloqueado, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.
Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03093_H Pinos de retenção em aço inoxidável sem colar forma H 157 kB

Desenhos

Pinos de retenção em aço inoxidável sem colar forma H

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
endurecida
Código do artigo
Peça não endurecida
FormaDD1D2LL1L2HSWF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Filtro
03093-00290303093-112903H3M6x0,751434,517143,5100,84,51003094-99
03093-00200403093-112004H4M8x118432118413161203094-90
03093-00210503093-112105H5M10x1215024215171,351203094-91
03093-00220603093-112206H6M12x1,5255928256191,861403094-92
03093-00230803093-112308H8M16x1,5337736338242,3153503094-93
03093-00241003093-112410H10M20x1,53383403310302,8153403094-94
03093-00241203093-112412H12M20x1,53387423312302,8153903094-94
03093-00251603093-112516H16M24x240106504016363,2204603094-95