norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Nos pinos roscados salientes podem ser montados manoplas especiais. Além disso, ele possibilita um modo de acionamento do pino de retenção, p. ex. automático (controlado por programa), com ajuda de um cilindro pneumático, permitindo ainda o controle remoto através de cabos Bowden.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03092_F Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com pino roscado e contraporca 206 kB

Desenhos

Pinos de retenção forma F

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2LL1L2L3L4Curso
S
SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03092-2903Façopeça endurecida3M6x0,75M2241253,5103,58100,84,510 8,30 €
03092-2004Façopeça endurecida4M8x1M332156713410131612  7,91 €
03092-2105Façopeça endurecida5M10x1M437177815513171,3512  7,56 €
03092-2206Façopeça endurecida6M12x1,5M642208817614191,8614  8,40 €
03092-2308Façopeça endurecida8M16x1,5M85626101223819242,31535  10,99 €
03092-2410Façopeça endurecida10M20x1,5M862281212251022302,81534 15,44 €
03092-2412Façopeça endurecida12M20x1,5M866281412251222302,81539 17,00 €
03092-2516Façopeça endurecida16M24x2M1080321814281627363,22046 24,14 €
03092-02903Faço inoxidávelpeça endurecida3M6x0,75M2241253,5103,58100,84,510 14,54 €
03092-02004Faço inoxidávelpeça endurecida4M8x1M332156713410131612  13,82 €
03092-02105Faço inoxidávelpeça endurecida5M10x1M437177815513171,3512  13,20 €
03092-02206Faço inoxidávelpeça endurecida6M12x1,5M642208817614191,8614  15,58 €
03092-02308Faço inoxidávelpeça endurecida8M16x1,5M85626101223819242,31535  20,91 €
03092-02410Faço inoxidávelpeça endurecida10M20x1,5M862281212251022302,81534 31,35 €
03092-02412Faço inoxidávelpeça endurecida12M20x1,5M866281412251222302,81539 34,48 €
03092-02516Faço inoxidávelpeça endurecida16M24x2M1080321814281627363,22046 52,23 €
03092-12903Faço inoxidávelpeça não endurecida3M6x0,75M2241253,5103,58100,84,510 13,82 €
03092-12004Faço inoxidávelpeça não endurecida4M8x1M332156713410131612  13,18 €
03092-12105Faço inoxidávelpeça não endurecida5M10x1M437177815513171,3512  12,55 €
03092-12206Faço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,5M642208817614191,8614  14,80 €
03092-12308Faço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,5M85626101223819242,31535  19,87 €
03092-12410Faço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,5M862281212251022302,81534 29,89 €
03092-12412Faço inoxidávelpeça não endurecida12M20x1,5M866281412251222302,81539 32,89 €
03092-12516Faço inoxidávelpeça não endurecida16M24x2M1080321814281627363,22046 49,83 €