norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Bucha roscada com pino de guia para travamento em aço de corte rápido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento temperado:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não temperado:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico na cor grafite escuro.

Versão:Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino guia de travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03090_D Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, ranhura de engate e contraporca 239 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, ranhura de engate e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Pino de retençãoDD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03090-4105Daçopeça endurecida5M10x1214717715513171,3512  10,26 €
03090-4206Daçopeça endurecida6M12x1,5255620817614191,8614  11,41 €
03090-4308Daçopeça endurecida8M16x1,53374261023819242,31535  13,17 €
03090-4410Daçopeça endurecida10M20x1,533802812251022302,81534 13,33 €
03090-04105Daço inoxidávelpeça endurecida5M10x1214717715513171,3512  15,62 €
03090-04206Daço inoxidávelpeça endurecida6M12x1,5255620817614191,8614  18,41 €
03090-04308Daço inoxidávelpeça endurecida8M16x1,53374261023819242,31535  23,78 €
03090-04410Daço inoxidávelpeça endurecida10M20x1,533802812251022302,81534 25,51 €
03090-14105Daço inoxidávelpeça não endurecida5M10x1214717715513171,3512  14,81 €
03090-14206Daço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,5255620817614191,8614  17,43 €
03090-14308Daço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,53374261023819242,31535  22,70 €
03090-14410Daço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,533802812251022302,81534 24,27 €