|
|
03090_APinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Bucha roscada com pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento temperado:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não temperado:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico na cor grafite escuro. Versão:Versão em aço: Bucha roscada brunida. Pino guia de travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável: Bucha roscada com superfície sem tratamento. Pino guia de travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Pino guia de travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089 DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Pino de retenção | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Curso S | SW1 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03090-1105 | A | aço | peça endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 8,00 € | | 03090-1206 | A | aço | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 8,92 € | | 03090-1308 | A | aço | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 10,88 € | | 03090-1410 | A | aço | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 11,43 € | | 03090-01105 | A | aço inoxidável | peça endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 13,17 € | | 03090-01206 | A | aço inoxidável | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 15,44 € | | 03090-01308 | A | aço inoxidável | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19,50 € | | 03090-01410 | A | aço inoxidável | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 20,99 € | | 03090-11105 | A | aço inoxidável | peça não endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,48 € | | 03090-11206 | A | aço inoxidável | peça não endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 14,69 € | | 03090-11308 | A | aço inoxidável | peça não endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,60 € | | 03090-11410 | A | aço inoxidável | peça não endurecida | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 19,98 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|