Premium - Pinos de retençãocom pino de guia para travamento cônico
03089

Premium - Pinos de retenção com pino de guia para travamento...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Premium - Pinos de retençãocom pino de guia para travamento cônico
  • Premium - Pinos de retençãocom pino de guia para travamento cônico
  • Premium - Pinos de retençãocom pino de guia para travamento cônico
  • Premium - Pinos de retençãocom pino de guia para travamento cônico
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os pinos de retenção tipo "Premium" se destacam pelos requisitos de fabricação mais altos do pino de retenção e da bucha roscada. Além disso, foi colocada uma centralização na bucha roscada, que pode ser utilizada para o aumento da precisão do posicionamento. Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais e quando houver a necessidade de maior precisão no posicionamento. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Quando houver grandes exigências com cargas transversais, deve-se utilizar a ponta de centralização.Montagem:Ao utilizar a ponta de centralização para buchas roscadas, é recomendável fabricar o ajuste na peça de alojamento antes do corte de rosca.
As superfícies de suporte cônicas são adaptadas através da bucha roscada e da contraporca.
Sob consulta:Versões especiais e anéis distanciadores.Acessórios:Bucha cônica adequada 03089.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03089 Premium - Pinos de retençãocom pino de guia para travamento cônico 335 kB

Desenhos

Premium - Pinos de retençãocom pino de guia para travamento cônico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HH2SWSW1Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-52105Aço5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153541317512  14,89 €
03089-52206Aço6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173651419614  16,55 €
03089-52308Aço8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348719241535  22,02 €
03089-52410Aço10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410922301534  28,84 €
Código do artigoMaterial
dos componentes
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HH2SWSW1Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-502105Aço inoxidável5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153541317512  22,34 €
03089-502206Aço inoxidável6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173651419614  24,83 €
03089-502308Aço inoxidável8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348719241535  31,94 €
03089-502410Aço inoxidável10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410922301534  41,83 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83