norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Estes pinos de retenção são adequados principalmente para a montagem em componentes com paredes finas.
Eles são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar a forma C.
Acessórios:Para o aperto da porca roscada, pode ser incluída uma chave estrela dupla adicional no fornecimento.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_C Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável para peças com paredes finas, com manípulo de cabeça cogumelo plástico e ranhura de engate 123 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável para peças com paredes finas, com manípulo de cabeça cogumelo plástico e ranhura de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2D3LL1L2Curso
S
SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código do
artigo chave
sextavada dupla
CADAces.PreçoEncomendar
03089-33105Caçopeça endurecida5M10x1281046,511,5135-917141,361503089-91416  12,20 €
03089-33206Caçopeça endurecida6M10x1281047,512,5136-1017141,871903089-91416  12,66 €
03089-313105Caço inoxidávelpeça não endurecida5M10x1281046,511,5135-917141,361503089-91416  17,34 €
03089-313206Caço inoxidávelpeça não endurecida6M10x1281047,512,5136-1017141,871903089-91416  17,34 €