Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos de retenção para peças com paredes finas forma A
  • Pinos de retenção para peças com paredes finas forma A
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Estes pinos de retenção são adequados principalmente para a montagem em componentes com paredes finas.
Eles são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar a forma C.
Acessórios:Para o aperto da porca roscada, pode ser incluída no fornecimento uma chave sextavada dupla, como acessório.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03089_A Pinos de retenção para peças com paredes finas forma A 119 kB

Desenhos

Pinos de retenção para peças com paredes finas forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo básico
EspécieDD1D2D3LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código do
artigo chave
sextavada dupla
CADAces.PreçoEncomendar
03089-31105AAçoendurecida5M10x1281046,511,51310,55-917141,361503089-91416  6,20 €
03089-31206AAçoendurecida6M10x1281047,512,51310,56-1017141,871903089-91416  6,82 €
03089-311105AAço inoxidávelPeça não endurecida5M10x1281046,511,51310,55-917141,361503089-91416  10,21 €
03089-311206AAço inoxidávelPeça não endurecida6M10x1281047,512,51310,56-1017141,871903089-91416  11,42 €