Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos de retenção com cavilha de retenção prolongada, forma D
  • Pinos de retenção com cavilha de retenção prolongada, forma D
Descrição
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03089_D Pinos de retenção com cavilha de retenção prolongada, forma D 188 kB

Desenhos

Pinos de retenção com cavilha de retenção prolongada, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo básico
Versão

DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-24105DAçoendurecida5M10x12149,5171015813171,3516  7,96 €
03089-24206DAçoendurecida6M12x1,52557,7201117914191,8618  8,92 €
03089-24308DAçoendurecida8M16x1,533762614231219242,31545  11,01 €
03089-204105DAço inoxidávelendurecida5M10x12149,5171015813171,3516  12,50 €
03089-204206DAço inoxidávelendurecida6M12x1,52557,7201117914191,8618  14,73 €
03089-204308DAço inoxidávelendurecida8M16x1,533762614231219242,31545  20,09 €
03089-214105DAço inoxidávelPeça não endurecida5M10x12149,5171015813171,3516  12,50 €
03089-214206DAço inoxidávelPeça não endurecida6M12x1,52557,7201117914191,8618  14,73 €
03089-214308DAço inoxidávelPeça não endurecida8M16x1,533762614231219242,31545  20,09 €