Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos de retenção com cavilha de retenção prolongada, forma C
  • Pinos de retenção com cavilha de retenção prolongada, forma C
Descrição
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03089_C Pinos de retenção com cavilha de retenção prolongada, forma C 125 kB

Desenhos

Pinos de retenção com cavilha de retenção prolongada, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo básico
Versão

DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-23105CAçoendurecida5M10x12149,51710158131,3516  7,84 €
03089-23206CAçoendurecida6M12x1,52557,72011179141,8618  8,71 €
03089-23308CAçoendurecida8M16x1,5337626142312192,31545  10,42 €
03089-203105CAço inoxidávelendurecida5M10x12149,51710158131,3516  11,42 €
03089-203206CAço inoxidávelendurecida6M12x1,52557,72011179141,8618  13,50 €
03089-203308CAço inoxidávelendurecida8M16x1,5337626142312192,31545  18,32 €
03089-213105CAço inoxidávelPeça não endurecida5M10x12149,51710158131,3516  11,42 €
03089-213206CAço inoxidávelPeça não endurecida6M12x1,52557,72011179141,8618  13,50 €
03089-213308CAço inoxidávelPeça não endurecida8M16x1,5337626142312192,31545  18,32 €