Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos de retenção com pino de guia para travamento, prolongado, forma A
  • Pinos de retenção com pino de guia para travamento, prolongado, forma A
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03089_A Pinos de retenção com pino de guia para travamento, prolongado, forma A 174 kB

Desenhos

Pinos de retenção com pino de guia para travamento, prolongado, forma A

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
endurecida
Código do artigo
Aço inoxidável
endurecida
Código do artigo
Aço inoxidável
Peça não endurecida
FormaDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Filtro
03089-2190303089-20190303089-211903A3M6x0,75143312510580,84,512
03089-2100403089-20100403089-211004A4M8x11840,5156136101615
03089-2110503089-20110503089-211105A5M10x12146,5177158131,3516
03089-2120603089-20120603089-211206A6M12x1,52554,7208179141,8618
03089-2130803089-20130803089-211308A8M16x1,5337226102312192,31545
03089-2141003089-20141003089-211410A10M20x1,5337928122515222,81543
03089-2141203089-20141203089-211412A12M20x1,5338428142518222,81551
03089-2151603089-20151603089-211516A16M24x24010432182824273,22060