Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos de retenção forma C
  • Pinos de retenção forma C
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico vermelho.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03089_C Pinos de retenção forma C 201 kB

Desenhos

Pinos de retenção forma C

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
endurecida
Código do artigo
Aço inoxidável
endurecida
Código do artigo
Aço inoxidável
Peça não endurecida
FormaDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Filtro
03089-39038403089-039038403089-1390384C3M6x0,751431,5125103,580,84,510
03089-30048403089-030048403089-1300484C4M8x11838,5156134101612
03089-31058403089-031058403089-1310584C5M10x12143,5177155131,3512
03089-32068403089-032068403089-1320684C6M12x1,52551,7208176141,8614
03089-33088403089-033088403089-1330884C8M16x1,533682610238192,31535
03089-34108403089-034108403089-1341084C10M20x1,5337428122510222,81534
03089-34128403089-034128403089-1341284C12M20x1,5337828142512222,81539
03089-35168403089-035168403089-1351684C16M24x2409632182816273,22046