Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos de retenção forma B
  • Pinos de retenção forma B
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico vermelho.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03089_B Pinos de retenção forma B 130 kB

Desenhos

Pinos de retenção forma B

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
endurecida
Código do artigo
Aço inoxidável
endurecida
Código do artigo
Aço inoxidável
Peça não endurecida
FormaDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Filtro
03089-29038403089-029038403089-1290384B3M6x0,751431,5125103,58100,84,510
03089-20048403089-020048403089-1200484B4M8x11838,515613410131612
03089-21058403089-021058403089-1210584B5M10x12143,517715513171,3512
03089-22068403089-022068403089-1220684B6M12x1,52551,720817614191,8614
03089-23088403089-023088403089-1230884B8M16x1,53368261023819242,31535
03089-24108403089-024108403089-1241084B10M20x1,533742812251022302,81534
03089-24128403089-024128403089-1241284B12M20x1,533782814251222302,81539
03089-25168403089-025168403089-1251684B16M24x240963218281627363,22046