Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos de retenção forma A
  • Pinos de retenção forma A
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico vermelho.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03089_A Pinos de retenção forma A 182 kB

Desenhos

Pinos de retenção forma A

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
endurecida
Código do artigo
Aço inoxidável
endurecida
Código do artigo
Aço inoxidável
Peça não endurecida
FormatoDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Filtro
03089-19038403089-019038403089-1190384A3M6x0,751431,5125103,580,84,510
03089-10048403089-010048403089-1100484A4M8x11838,5156134101612
03089-11058403089-011058403089-1110584A5M10x12143,5177155131,3512
03089-12068403089-012068403089-1120684A6M12x1,52551,7208176141,8614
03089-13088403089-013088403089-1130884A8M16x1,533682610238192,31535
03089-14108403089-014108403089-1141084A10M20x1,5337428122510222,81534
03089-14128403089-014128403089-1141284A12M20x1,5337828142512222,81539
03089-15168403089-015168403089-1151684A16M24x2409632182816273,22046