|
|
03089_DPinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.
Somente após a retirada manual do perno, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino de guia para travamento for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C ou D.
Os materiais usados permitem uma utilização variada, até aplicações com os mais altos requisitos de resistência à corrosão.Material:Versão em aço:
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Mola de pressão 1.4310.
Versão em aço inox A2:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada e pino de guia para travamento 1.4404.
Mola de pressão 1.4401 ou 1.4571.
Cabeça cogumelo em termoplástico grafite preto ou vermelho tráfego RAL3020. Versão:Versão em aço: bucha roscada com oxidação negra. Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.
Versão em aço inoxidável A2: bucha roscada com superfície sem tratamento. Pino de guia para travamento endurecido ou não endurecido, polido e de superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4: bucha roscada com superfície sem tratamento. Pino de guia para travamento polido, niquelado quimicamente ou de superfície sem tratamento.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089 DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Chave de aço | Superfície Corpo básico | Cor dos componentes | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Curso S | SW1 | SW2 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03089-4903 | D | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 9,44 € | | 03089-4004 | D | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 8,52 € | | 03089-4105 | D | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 9,02 € | | 03089-4206 | D | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 10,04 € | | 03089-4308 | D | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 12,10 € | | 03089-4410 | D | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 13,70 € | | 03089-4412 | D | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 19,37 € | | 03089-4516 | D | aço | - | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 26,91 € | | 03089-490384 | D | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 9,44 € | | 03089-400484 | D | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 8,52 € | | 03089-410584 | D | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 9,02 € | | 03089-420684 | D | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 10,04 € | | 03089-430884 | D | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 12,10 € | | 03089-441084 | D | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 13,70 € | | 03089-441284 | D | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 19,37 € | | 03089-451684 | D | aço | - | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 26,91 € | | 03089-04903 | D | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 14,38 € | | 03089-04004 | D | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 12,68 € | | 03089-04105 | D | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 13,73 € | | 03089-04206 | D | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 16,17 € | | 03089-04308 | D | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 22,06 € | | 03089-04410 | D | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 24,52 € | | 03089-04412 | D | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 35,95 € | | 03089-04516 | D | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | grafite RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 51,08 € | | 03089-0490384 | D | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 14,38 € | | 03089-0400484 | D | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 12,68 € | | 03089-0410584 | D | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 13,73 € | | 03089-0420684 | D | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 16,17 € | | 03089-0430884 | D | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 22,06 € | | 03089-0441084 | D | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 24,52 € | | 03089-0441284 | D | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 35,95 € | | 03089-0451684 | D | aço inoxidável | 1.4034 | peça endurecida | vermelho RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 51,08 € | | 03089-14903 | D | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 14,38 € | | 03089-14004 | D | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 12,68 € | | 03089-14105 | D | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 13,73 € | | 03089-14206 | D | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 16,17 € | | 03089-14308 | D | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 22,06 € | | 03089-14410 | D | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 24,52 € | | 03089-14412 | D | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 35,95 € | | 03089-14516 | D | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | grafite RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 51,08 € | | 03089-1490384 | D | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 14,38 € | | 03089-1400484 | D | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 12,68 € | | 03089-1410584 | D | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 13,73 € | | 03089-1420684 | D | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 16,17 € | | 03089-1430884 | D | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 22,06 € | | 03089-1441084 | D | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 24,52 € | | 03089-1441284 | D | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 35,95 € | | 03089-1451684 | D | aço inoxidável | 1.4305 | peça não endurecida | vermelho RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 51,08 € | | 03089-64903 | D | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 17,25 € | | 03089-64004 | D | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 15,23 € | | 03089-64105 | D | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 16,48 € | | 03089-64206 | D | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 19,40 € | | 03089-64308 | D | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 26,47 € | | 03089-64410 | D | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 29,42 € | | 03089-64412 | D | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 37,74 € | | 03089-64516 | D | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | grafite RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 56,19 € | | 03089-6490384 | D | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 17,25 € | | 03089-6400484 | D | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 15,23 € | | 03089-6410584 | D | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 16,48 € | | 03089-6420684 | D | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 19,40 € | | 03089-6430884 | D | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 26,47 € | | 03089-6441084 | D | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 29,42 € | | 03089-6441284 | D | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 37,74 € | | 03089-6451684 | D | aço inoxidável | 1.4404 | niquelado | vermelho RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 56,19 € | | 03089-74903 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 17,25 € | | 03089-74004 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 15,23 € | | 03089-74105 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 16,48 € | | 03089-74206 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 19,40 € | | 03089-74308 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 26,47 € | | 03089-74410 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 29,42 € | | 03089-74412 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 37,74 € | | 03089-74516 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | grafite RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 56,19 € | | 03089-7490384 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 17,25 € | | 03089-7400484 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 15,23 € | | 03089-7410584 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 16,48 € | | 03089-7420684 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 19,40 € | | 03089-7430884 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 26,47 € | | 03089-7441084 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 29,42 € | | 03089-7441284 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 37,74 € | | 03089-7451684 | D | aço inoxidável | 1.4404 | superfície sem tratamento | vermelho RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 56,19 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|