norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.

Somente após a retirada manual do perno, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino de guia para travamento for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C ou D.

Os materiais usados permitem uma utilização variada, até aplicações com os mais altos requisitos de resistência à corrosão.
Material:

Versão em aço:
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Mola de pressão 1.4310.

Versão em aço inox A2:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.

Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada e pino de guia para travamento 1.4404.
Mola de pressão 1.4401 ou 1.4571.

Cabeça cogumelo em termoplástico grafite preto ou vermelho tráfego RAL3020.

Versão:Versão em aço:
bucha roscada com oxidação negra.
Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.

Versão em aço inoxidável A2:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido ou não endurecido, polido e de superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável A4:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento polido, niquelado quimicamente ou de superfície sem tratamento.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_A Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico 210 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Superfície
Corpo básico
Cor
dos componentes
DD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-1903Aaço-peça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 7,69 €
03089-1004Aaço-peça endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,5156134101612  6,93 €
03089-1105Aaço-peça endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  7,34 €
03089-1206Aaço-peça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  8,15 €
03089-1308Aaço-peça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  10,48 €
03089-1410Aaço-peça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 10,60 €
03089-1412Aaço-peça endurecidagrafite RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 15,01 €
03089-1516Aaço-peça endurecidagrafite RAL 702116M24x2409632182816273,22046 20,84 €
03089-190384Aaço-peça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 7,69 €
03089-100484Aaço-peça endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,5156134101612 6,93 €
03089-110584Aaço-peça endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 7,34 €
03089-120684Aaço-peça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 8,15 €
03089-130884Aaço-peça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 10,48 €
03089-141084Aaço-peça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 10,60 €
03089-141284Aaço-peça endurecidavermelho RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 15,01 €
03089-151684Aaço-peça endurecidavermelho RAL 302016M24x2409632182816273,22046 20,84 €
03089-01903Aaço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 12,51 €
03089-01004Aaço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,5156134101612  10,64 €
03089-01105Aaço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  11,95 €
03089-01206Aaço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  14,09 €
03089-01308Aaço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  18,69 €
03089-01410Aaço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 19,16 €
03089-01412Aaço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 28,07 €
03089-01516Aaço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702116M24x2409632182816273,22046 39,92 €
03089-0190384Aaço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 12,51 €
03089-0100484Aaço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,5156134101612 10,64 €
03089-0110584Aaço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 11,95 €
03089-0120684Aaço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 14,09 €
03089-0130884Aaço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 18,69 €
03089-0141084Aaço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 19,16 €
03089-0141284Aaço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 28,07 €
03089-0151684Aaço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302016M24x2409632182816273,22046 39,92 €
03089-11903Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 12,51 €
03089-11004Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,5156134101612  10,64 €
03089-11105Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  11,95 €
03089-11206Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  14,09 €
03089-11308Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  18,69 €
03089-11410Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 19,16 €
03089-11412Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 28,07 €
03089-11516Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702116M24x2409632182816273,22046 39,92 €
03089-1190384Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 12,51 €
03089-1100484Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,5156134101612 10,64 €
03089-1110584Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 11,95 €
03089-1120684Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 14,09 €
03089-1130884Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 18,69 €
03089-1141084Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 19,16 €
03089-1141284Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 28,07 €
03089-1151684Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302016M24x2409632182816273,22046 39,92 €
03089-61903Aaço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 15,01 €
03089-61004Aaço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 12,78 €
03089-61105Aaço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 14,34 €
03089-61206Aaço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 16,91 €
03089-61308Aaço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 22,43 €
03089-61410Aaço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 22,99 €
03089-61412Aaço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 29,47 €
03089-61516Aaço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702116M24x2409632182816273,22040 43,92 €
03089-6190384Aaço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 15,01 €
03089-6100484Aaço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 12,78 €
03089-6110584Aaço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 14,34 €
03089-6120684Aaço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 16,91 €
03089-6130884Aaço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 22,43 €
03089-6141084Aaço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 22,99 €
03089-6141284Aaço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 29,47 €
03089-6151684Aaço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302016M24x2409632182816273,22040 43,92 €
03089-71903Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 15,01 €
03089-71004Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 12,78 €
03089-71105Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 14,34 €
03089-71206Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 16,91 €
03089-71308Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 22,43 €
03089-71410Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 22,99 €
03089-71412Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 29,47 €
03089-71516Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702116M24x2409632182816273,22040 43,92 €
03089-7190384Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 15,01 €
03089-7100484Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 12,78 €
03089-7110584Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 14,34 €
03089-7120684Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 16,91 €
03089-7130884Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 22,43 €
03089-7141084Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 22,99 €
03089-7141284Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 29,47 €
03089-7151684Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302016M24x2409632182816273,22040 43,92 €