Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos de retenção, em versão curta forma D
  • Pinos de retenção, em versão curta forma D
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03089_D Pinos de retenção, em versão curta forma D 156 kB

Desenhos

Pinos de retenção, em versão curta forma D

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
endurecida
Código do artigo
Aço inoxidável
Peça não endurecida
FormaDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Filtro
03089-890303089-18903D3M6x0,751425,5653,58100,8410
03089-800403089-18004D4M8x11829,566410131412
03089-810503089-18105D5M10x12134,587513171,3512
03089-820603089-18206D6M12x1,52541,7108614191,8614
03089-830803089-18308D8M16x1,533541210819242,31428
03089-841003089-18410D10M20x1,5336115121022302,81532