Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos de retenção, versão curta forma C
  • Pinos de retenção, versão curta forma C
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03089_C Pinos de retenção, versão curta forma C 143 kB

Desenhos

Pinos de retenção, versão curta forma C

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
endurecida
Código do artigo
Aço inoxidável
Peça não endurecida
FormaDD1D2LL1L2HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Filtro
03089-790303089-17903C3M6x0,751425,5653,580,8410
03089-700403089-17004C4M8x11829,5664101412
03089-710503089-17105C5M10x12134,5875131,3512
03089-720603089-17206C6M12x1,52541,71086141,8614
03089-730803089-17308C8M16x1,5335412108192,31428
03089-741003089-17410C10M20x1,53361151210222,81532