Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos de retenção, versão curta forma B
  • Pinos de retenção, versão curta forma B
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03089_B Pinos de retenção, versão curta forma B 209 kB

Desenhos

Pinos de retenção, versão curta forma B

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
endurecida
Código do artigo
Aço inoxidável
Peça não endurecida
FormatoDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Filtro
03089-690303089-16903B3M6x0,751425,5653,58100,8410
03089-600403089-16004B4M8x11829,566410131412
03089-610503089-16105B5M10x12134,587513171,3512
03089-620603089-16206B6M12x1,52541,7108614191,8614
03089-630803089-16308B8M16x1,533541210819242,31428
03089-641003089-16410B10M20x1,5336115121022302,81532