norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro ou vermelho tráfego RAL3020.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_A Pinos de retenção, versão curta forma A 195 kB

Desenhos

Pinos de retenção, versão curta forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
Cor
dos componentes
DD1D2LL1L2Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-5903Aaçopeça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 7,99 €
03089-5004Aaçopeça endurecidagrafite RAL 70214M8x11829,5664101412  7,62 €
03089-5105Aaçopeça endurecidagrafite RAL 70215M10x12134,5875131,3512  7,26 €
03089-5206Aaçopeça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  8,04 €
03089-5308Aaçopeça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  10,13 €
03089-5410Aaçopeça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 15,26 €
03089-590384Aaçopeça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 7,99 €
03089-500484Aaçopeça endurecidavermelho RAL 30204M8x11829,5664101412 7,62 €
03089-510584Aaçopeça endurecidavermelho RAL 30205M10x12134,5875131,3512 7,26 €
03089-520684Aaçopeça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 8,04 €
03089-530884Aaçopeça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 10,13 €
03089-541084Aaçopeça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 15,26 €
03089-15903Aaço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 13,01 €
03089-15004Aaço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70214M8x11829,5664101412  12,45 €
03089-15105Aaço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70215M10x12134,5875131,3512  11,82 €
03089-15206Aaço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  14,13 €
03089-15308Aaço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  18,14 €
03089-15410Aaço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 31,57 €
03089-1590384Aaço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 13,01 €
03089-1500484Aaço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30204M8x11829,5664101412 12,45 €
03089-1510584Aaço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30205M10x12134,5875131,3512 11,82 €
03089-1520684Aaço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 14,13 €
03089-1530884Aaço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 18,14 €
03089-1541084Aaço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 31,57 €