norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro ou vermelho tráfego RAL3020.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_A Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico 196 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
Cor
dos componentes
DD1D2LL1L2Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-5903Aaçopeça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 8,27 €
03089-5004Aaçopeça endurecidagrafite RAL 70214M8x11829,5664101412  7,89 €
03089-5105Aaçopeça endurecidagrafite RAL 70215M10x12134,5875131,3512  7,50 €
03089-5206Aaçopeça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  8,31 €
03089-5308Aaçopeça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  10,48 €
03089-5410Aaçopeça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 15,78 €
03089-590384Aaçopeça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 8,27 €
03089-500484Aaçopeça endurecidavermelho RAL 30204M8x11829,5664101412 7,89 €
03089-510584Aaçopeça endurecidavermelho RAL 30205M10x12134,5875131,3512 7,50 €
03089-520684Aaçopeça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 8,31 €
03089-530884Aaçopeça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 10,48 €
03089-541084Aaçopeça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 15,78 €
03089-15903Aaço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 13,44 €
03089-15004Aaço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70214M8x11829,5664101412  12,88 €
03089-15105Aaço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70215M10x12134,5875131,3512  12,22 €
03089-15206Aaço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  14,62 €
03089-15308Aaço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  18,76 €
03089-15410Aaço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 32,64 €
03089-1590384Aaço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 13,44 €
03089-1500484Aaço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30204M8x11829,5664101412 12,88 €
03089-1510584Aaço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30205M10x12134,5875131,3512 12,22 €
03089-1520684Aaço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 14,62 €
03089-1530884Aaço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 18,76 €
03089-1541084Aaço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 32,64 €