Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos de retenção em aço inoxidável forma D
  • Pinos de retenção em aço inoxidável forma D
  • Pinos de retenção em aço inoxidável forma D
DescriçãoMaterial:Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo 1.4305, com polimento eletrolítico.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva, pino de travamento retificado.Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03089_D Pinos de retenção em aço inoxidável forma D 166 kB

Desenhos

Pinos de retenção em aço inoxidável forma D

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoEspécieFormaDD1D2L1L2L3HL4SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-004903endurecidaD3M6x0,7514125103,531,58100,84,510 19,73 €
03089-004004endurecidaD4M8x11815613438,510131612  18,80 €
03089-004105endurecidaD5M10x12117715543,513171,3512  17,88 €
03089-004206endurecidaD6M12x1,52520817651,714191,8614  21,11 €
03089-004308endurecidaD8M16x1,53326102386819242,31535  28,75 €
03089-004410endurecidaD10M20x1,533281225107422302,81534 51,82 €
03089-004412endurecidaD12M20x1,533281425127822302,81539 58,59 €
03089-004516endurecidaD16M24x240321828169627363,22046 66,59 €
03089-114903Peça não endurecidaD3M6x0,7514125103,531,58100,84,510 19,73 €
03089-114004Peça não endurecidaD4M8x11815613438,510131612  18,80 €
03089-114105Peça não endurecidaD5M10x12117715543,513171,3512  17,88 €
03089-114206Peça não endurecidaD6M12x1,52520817651,714191,8614  21,11 €
03089-114308Peça não endurecidaD8M16x1,53326102386819242,31535  28,75 €
03089-114410Peça não endurecidaD10M20x1,533281225107422302,81534 51,82 €
03089-114412Peça não endurecidaD12M20x1,533281425127822302,81539 58,59 €
03089-114516Peça não endurecidaD16M24x240321828169627363,22046 66,59 €