Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos de retenção em aço inoxidável forma C
  • Pinos de retenção em aço inoxidável forma C
  • Pinos de retenção em aço inoxidável forma C
DescriçãoMaterial:Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo 1.4305, com polimento eletrolítico.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva, pino de travamento retificado.Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03089_C Pinos de retenção em aço inoxidável forma C 227 kB

Desenhos

Pinos de retenção em aço inoxidável forma C

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
endurecida
Código do artigo
Peça não endurecida
FormatoDD1D2L1L2L3HL4SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Filtro
03089-00390303089-113903C3M6x0,7514125103,531,580,84,510
03089-00300403089-113004C4M8x11815613438,5101612
03089-00310503089-113105C5M10x12117715543,5131,3512
03089-00320603089-113206C6M12x1,52520817651,7141,8614
03089-00330803089-113308C8M16x1,533261023868192,31535
03089-00341003089-113410C10M20x1,5332812251074222,81534
03089-00341203089-113412C12M20x1,5332814251278222,81539
03089-00351603089-113516C16M24x2403218281696273,22046