norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.

Somente após a retirada manual do perno, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino de guia para travamento for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C ou D.

Os materiais usados permitem uma utilização variada, até aplicações com os mais altos requisitos de resistência à corrosão.
Material:Versão em aço inox A2:
Bucha roscada e cabeça cogumelo 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.

Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada, cabeça cogumelo e pino de guia para travamento 1.4404.
Mola de pressão 1.4401 ou 1.4571.
Versão:Versão em aço inoxidável A2:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido ou não endurecido, polido e de superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável A4:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento ou jateado.
Pino de guia para travamento polido, niquelado quimicamente ou de superfície sem tratamento.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089_B Pinos de retenção de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável e contraporca 190 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Manípulo
de cabeça
cogumelo
Pino de retençãoDD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03089-002903Baço inoxidável1.4034-peça endurecida3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 19,07 €
03089-002004Baço inoxidável1.4034-peça endurecida4M8x1184315613410131612  18,15 €
03089-002105Baço inoxidável1.4034-peça endurecida5M10x1215017715513171,3512  15,61 €
03089-002206Baço inoxidável1.4034-peça endurecida6M12x1,5255920817614191,8614  18,30 €
03089-002308Baço inoxidável1.4034-peça endurecida8M16x1,53377261023819242,31535  24,41 €
03089-002410Baço inoxidável1.4034-peça endurecida10M20x1,533832812251022302,81534 31,33 €
03089-002412Baço inoxidável1.4034-peça endurecida12M20x1,533872814251222302,81539 49,29 €
03089-002516Baço inoxidável1.4034-peça endurecida16M24x2401063218281627363,22046 56,02 €
03089-112903Baço inoxidável1.4305-peça não endurecida3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 19,07 €
03089-112004Baço inoxidável1.4305-peça não endurecida4M8x1184315613410131612  18,15 €
03089-112105Baço inoxidável1.4305-peça não endurecida5M10x1215017715513171,3512  15,61 €
03089-112206Baço inoxidável1.4305-peça não endurecida6M12x1,5255920817614191,8614  18,30 €
03089-112308Baço inoxidável1.4305-peça não endurecida8M16x1,53377261023819242,31535  24,41 €
03089-112410Baço inoxidável1.4305-peça não endurecida10M20x1,533832812251022302,81534 31,33 €
03089-112412Baço inoxidável1.4305-peça não endurecida12M20x1,533872814251222302,81539 49,29 €
03089-112516Baço inoxidável1.4305-peça não endurecida16M24x2401063218281627363,22046 56,02 €
03089-062903Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 24,75 €
03089-062004Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado4M8x1184315613410131715,5 23,55 €
03089-062105Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado5M10x1215017715513171,3412,5 20,23 €
03089-062206Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado6M12x1,5255920817614191,8714,5 23,76 €
03089-062308Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado8M16x1,53377261023819242,31535 31,69 €
03089-062410Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado10M20x1,533832812251022302,81530 37,59 €
03089-062412Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado12M20x1,533872814251222302,81539 51,67 €
03089-062516Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado16M24x2401063218281627363,22040 61,53 €
03089-172903Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 24,75 €
03089-172004Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento4M8x1184315613410131715,5 23,55 €
03089-172105Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento5M10x1215017715513171,3412,5 20,23 €
03089-172206Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento6M12x1,5255920817614191,8714,5 23,76 €
03089-172308Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento8M16x1,53377261023819242,31535 31,69 €
03089-172410Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento10M20x1,533832812251022302,81530 37,59 €
03089-172412Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento12M20x1,533872814251222302,81539 51,67 €
03089-172516Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento16M24x2401063218281627363,22040 61,53 €
03089-0629031Baço inoxidável1.4404jateadoniquelado3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 24,75 €
03089-0620041Baço inoxidável1.4404jateadoniquelado4M8x1184315613410131715,5 23,55 €
03089-0621051Baço inoxidável1.4404jateadoniquelado5M10x1215017715513171,3412,5 20,23 €
03089-0622061Baço inoxidável1.4404jateadoniquelado6M12x1,5255920817614191,8714,5 23,76 €
03089-0623081Baço inoxidável1.4404jateadoniquelado8M16x1,53377261023819242,31535 31,69 €
03089-0624101Baço inoxidável1.4404jateadoniquelado10M20x1,533832812251022302,81530 37,59 €
03089-0624121Baço inoxidável1.4404jateadoniquelado12M20x1,533872814251222302,81539 51,67 €
03089-0625161Baço inoxidável1.4404jateadoniquelado16M24x2401063218281627363,22040 61,53 €
03089-1729031Baço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 24,75 €
03089-1720041Baço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento4M8x1184315613410131715,5 23,55 €
03089-1721051Baço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento5M10x1215017715513171,3412,5 20,23 €
03089-1722061Baço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento6M12x1,5255920817614191,8714,5 23,76 €
03089-1723081Baço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento8M16x1,53377261023819242,31535 31,69 €
03089-1724101Baço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento10M20x1,533832812251022302,81530 37,59 €
03089-1724121Baço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento12M20x1,533872814251222302,81539 51,67 €
03089-1725161Baço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento16M24x2401063218281627363,22040 61,53 €