Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos de retenção em aço inoxidável forma B
  • Pinos de retenção em aço inoxidável forma B
  • Pinos de retenção em aço inoxidável forma B
DescriçãoMaterial:Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo 1.4305, com polimento eletrolítico.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva, pino de travamento retificado.Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03089_B Pinos de retenção em aço inoxidável forma B 236 kB

Desenhos

Pinos de retenção em aço inoxidável forma B

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço inoxidável
endurecida
Código do artigo
Aço inoxidável
Peça não endurecida
FormatoDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Filtro
03089-00290303089-112903B3M6x0,751434,5125103,58100,84,510
03089-00200403089-112004B4M8x1184315613410131612
03089-00210503089-112105B5M10x1215017715513171,3512
03089-00220603089-112206B6M12x1,5255920817614191,8614
03089-00230803089-112308B8M16x1,53377261023819242,31535
03089-00241003089-112410B10M20x1,533832812251022302,81534
03089-00241203089-112412B12M20x1,533872814251222302,81539
03089-00251603089-112516B16M24x2401063218281627363,22046