Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos de retenção em aço inoxidável forma A
  • Pinos de retenção em aço inoxidável forma A
  • Pinos de retenção em aço inoxidável forma A
DescriçãoMaterial:Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo 1.4305, com polimento eletrolítico.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva, pino de travamento retificado.Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03089_A Pinos de retenção em aço inoxidável forma A 218 kB

Desenhos

Pinos de retenção em aço inoxidável forma A

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
endurecida
Código do artigo
Peça não endurecida
FormatoDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Filtro
03089-00190303089-111903A3M6x0,751434,5125103,580,84,510
03089-00100403089-111004A4M8x11843156134101612
03089-00110503089-111105A5M10x12150177155131,3512
03089-00120603089-111206A6M12x1,52559208176141,8614
03089-00130803089-111308A8M16x1,533772610238192,31535
03089-00141003089-111410A10M20x1,5338328122510222,81534
03089-00141203089-111412A12M20x1,5338728142512222,81539
03089-00151603089-111516A16M24x24010632182816273,22046