Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Buchas cônicas
  • Buchas cônicas
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4034.Versão:Versão em aço:
peça brunida, endurecida e retificada.
Versão em aço inoxidável: superfície sem proteção anticorrosiva, endurecida e retificada.
Indicação:Bucha adequada para os pinos de retenção com pino de guia para travamento, cônico (03089) versão "Premium".Montagem:Para aumentar a precisão da coaxialidade, os alojamentos da bucha e os pinos de retenção "Premium" devem ser fabricados em conjunto.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03089 Buchas cônicas 180 kB

Desenhos

Buchas cônicas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo básico
DD1LCADAces.PreçoEncomendar
03089-9105Aço586 8,06 €
03089-9106Aço6107 8,58 €
03089-9108Aço813,59,5 9,11 €
03089-9110Aço101711,5 9,63 €
03089-91005Aço inoxidável586 10,49 €
03089-91006Aço inoxidável6107 11,16 €
03089-91008Aço inoxidável813,59,5 11,39 €
03089-91010Aço inoxidável101711,5 12,04 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83