|
|
03089Anéis distanciadores |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305 ou 1.4404.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Através do anéis distanciadores, os comprimentos das roscas dos pinos de retenção podem ser adaptados aos comprimentos de aparafusamento (espessura das paredes) requeridos nas aplicações.Indicação de desenho:1) Pinos de retenção 2) Anel distanciador Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Chave de aço | D | D1 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03089-90811021 | 1.4305 | 8 | 11 | 2 | | | 0,52 € | | 03089-90811031 | 1.4305 | 8 | 11 | 3 | | | 0,58 € | | 03089-90811041 | 1.4305 | 8 | 11 | 4 | | | 0,62 € | | 03089-90811061 | 1.4305 | 8 | 11 | 6 | | | 0,64 € | | 03089-90811081 | 1.4305 | 8 | 11 | 8 | | | 0,70 € | | 03089-91014021 | 1.4305 | 10 | 14 | 2 | | | 0,58 € | | 03089-91014031 | 1.4305 | 10 | 14 | 3 | | | 0,63 € | | 03089-91014041 | 1.4305 | 10 | 14 | 4 | | | 0,64 € | | 03089-91014061 | 1.4305 | 10 | 14 | 6 | | | 0,67 € | | 03089-91014081 | 1.4305 | 10 | 14 | 8 | | | 0,79 € | | 03089-91215021 | 1.4305 | 12 | 15 | 2 | | | 0,61 € | | 03089-91215041 | 1.4305 | 12 | 15 | 4 | | | 0,70 € | | 03089-91215051 | 1.4305 | 12 | 15 | 5 | | | 0,76 € | | 03089-91215061 | 1.4305 | 12 | 15 | 6 | | | 0,79 € | | 03089-91215081 | 1.4305 | 12 | 15 | 8 | | | 0,89 € | | 03089-91217021 | 1.4305 | 12 | 17 | 2 | | | 0,67 € | | 03089-91217041 | 1.4305 | 12 | 17 | 4 | | | 0,78 € | | 03089-91217051 | 1.4305 | 12 | 17 | 5 | | | 0,89 € | | 03089-91217061 | 1.4305 | 12 | 17 | 6 | | | 0,94 € | | 03089-91217081 | 1.4305 | 12 | 17 | 8 | | | 0,98 € | | 03089-91621041 | 1.4305 | 16 | 21 | 4 | | | 0,92 € | | 03089-91621051 | 1.4305 | 16 | 21 | 5 | | | 0,98 € | | 03089-91621061 | 1.4305 | 16 | 21 | 6 | | | 1,02 € | | 03089-91621081 | 1.4305 | 16 | 21 | 8 | | | 1,10 € | | 03089-91621101 | 1.4305 | 16 | 21 | 10 | | | 1,17 € | | 03089-90811022 | 1.4404 | 8 | 11 | 2 | | | 0,75 € | | 03089-90811032 | 1.4404 | 8 | 11 | 3 | | | 0,81 € | | 03089-90811042 | 1.4404 | 8 | 11 | 4 | | | 0,89 € | | 03089-90811062 | 1.4404 | 8 | 11 | 6 | | | 0,93 € | | 03089-90811082 | 1.4404 | 8 | 11 | 8 | | | 1,00 € | | 03089-91014022 | 1.4404 | 10 | 14 | 2 | | | 0,81 € | | 03089-91014032 | 1.4404 | 10 | 14 | 3 | | | 0,91 € | | 03089-91014042 | 1.4404 | 10 | 14 | 4 | | | 0,93 € | | 03089-91014062 | 1.4404 | 10 | 14 | 6 | | | 0,97 € | | 03089-91014082 | 1.4404 | 10 | 14 | 8 | | | 1,12 € | | 03089-91215022 | 1.4404 | 12 | 15 | 2 | | | 0,83 € | | 03089-91215042 | 1.4404 | 12 | 15 | 4 | | | 1,00 € | | 03089-91215052 | 1.4404 | 12 | 15 | 5 | | | 1,08 € | | 03089-91215062 | 1.4404 | 12 | 15 | 6 | | | 1,12 € | | 03089-91215082 | 1.4404 | 12 | 15 | 8 | | | 1,23 € | | 03089-91217022 | 1.4404 | 12 | 17 | 2 | | | 0,97 € | | 03089-91217042 | 1.4404 | 12 | 17 | 4 | | | 1,09 € | | 03089-91217052 | 1.4404 | 12 | 17 | 5 | | | 1,23 € | | 03089-91217062 | 1.4404 | 12 | 17 | 6 | | | 1,30 € | | 03089-91217082 | 1.4404 | 12 | 17 | 8 | | | 1,36 € | | 03089-91621042 | 1.4404 | 16 | 21 | 4 | | | 1,29 € | | 03089-91621052 | 1.4404 | 16 | 21 | 5 | | | 1,36 € | | 03089-91621062 | 1.4404 | 16 | 21 | 6 | | | 1,47 € | | 03089-91621082 | 1.4404 | 16 | 21 | 8 | | | 1,56 € | | 03089-91621102 | 1.4404 | 16 | 21 | 10 | | | 1,67 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|