norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado para rolamento.Versão:peça endurecida e brunida.Indicação:Com uma tolerância da distância entre centros de ±0,005 mm e a utilização de 2 buchas centralizadoras com grau de qualidade I, é possível obter uma repetibilidade precisa de fixação de ±0,013 mm.
Com uma tolerância da distância entre centros de ±0,03 mm e a utilização de duas buchas, uma com grau de qualidade I e outra com grau de qualidade II, é possível obter uma repetibilidade precisa de fixação de ±0,04 mm.As buchas de centragem são pressionadas levemente nos furos de alojamento das placas de fixação.
Para obter outras indicações, veja informações gerais.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03154 Buchas de centragem 250 kB

Desenhos

Buchas de centragem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1D

T=TolerânciaD1LFuro de alojamento
para bucha centralizadora
Ø +0,010
CADAces.PreçoEncomendar
03154-113013qualidade I13+0,005 - +0,01819,041319,016 21,00 €
03154-113020qualidade I13+0,005 - +0,01819,042019,016 21,91 €
03154-116020qualidade I16+0,005 - +0,01825,0422025,016 17,07 €
03154-116025qualidade I16+0,005 - +0,01825,0422525,016 21,91 €
03154-120020qualidade I20+0,005 - +0,01835,0422035,018 18,54 €
03154-120025qualidade I20+0,005 - +0,01835,0422535,018 25,85 €
03154-125020qualidade I25+0,005 - +0,01835,0422035,018 18,54 €
03154-125025qualidade I25+0,005 - +0,01835,0422535,018 25,85 €
03154-130020qualidade I30+0,005 - +0,01845,0422045,018 25,29 €
03154-130025qualidade I30+0,005 - +0,01845,0422545,018 34,19 €
03154-135020qualidade I35+0,005 - +0,01845,0422045,018 31,12 €
03154-135025qualidade I35+0,005 - +0,01845,0422545,018 34,19 €
03154-135040qualidade I35+0,005 - +0,01845,0424045,018 36,93 €
03154-135050qualidade I35+0,005 - +0,01845,0425045,018 39,17 €
03154-150020qualidade I50+0,005 - +0,01863,5462063,521 59,37 €
03154-150040qualidade I50+0,005 - +0,01863,5464063,521 67,93 €
03154-150050qualidade I50+0,005 - +0,01863,5465063,521 72,94 €
03154-213013qualidade II13+0,025 - +0,05019,041319,016 21,00 €
03154-213020qualidade II13+0,025 - +0,05019,042019,016 21,91 €
03154-216020qualidade II16+0,025 - +0,05025,0422025,016 21,00 €
03154-216025qualidade II16+0,025 - +0,05025,0422525,016 21,91 €
03154-220020qualidade II20+0,025 - +0,05035,0422035,018 22,80 €
03154-220025qualidade II20+0,025 - +0,05035,0422535,018 25,85 €
03154-225020qualidade II25+0,025 - +0,05035,0422035,018 22,80 €
03154-225025qualidade II25+0,025 - +0,05035,0422535,018 25,85 €
03154-230020qualidade II30+0,025 - +0,05045,0422045,018 31,12 €
03154-235025qualidade II35+0,025 - +0,05045,0422545,018 34,19 €
03154-235040qualidade II35+0,025 - +0,05045,0424045,018 36,93 €
03154-235050qualidade II35+0,025 - +0,05045,0425045,018 39,17 €
03154-250025qualidade II50+0,025 - +0,05063,5462563,521 63,07 €
03154-250050qualidade II50+0,025 - +0,05063,5465063,521 72,94 €