Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Buchas centralizadoras
  • Buchas centralizadoras
  • Buchas centralizadoras
DescriçãoMaterial:Aço temperado para rolamento.Versão:peça endurecida e brunida.Indicação:Com uma tolerância da distância entre eixos de ±0,005 mm e a utilização de 2 buchas centralizadoras de qualidade I, é possível obter uma repetibilidade precisa de fixação de ±0,013 mm.
Com uma tolerância da distância entre eixos de ±0,03 mm e a utilização de duas buchas, uma com qualidade I e outra com qualidade II, é possível obter uma repetibilidade precisa de fixação de ±0,04 mm. As buchas centralizadoras são pressionadas levemente nos furos de alojamento das placas de fixação.
Para obter outras indicações, veja as informações gerais.

* Tol. para bucha centralizadora de qualidade I +0,005 / +0,018
Tol. para bucha centralizadora de qualidade II +0,025 / +0,050
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03154 Buchas centralizadoras 229 kB
 Sistema Ball lock de posicionamento e fixação 436 kB

Desenhos

Buchas centralizadoras

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Qualidade I
Código do artigo
Qualidade II
D

D1LFuro de alojamento
para bucha centralizadora
Ø +0,010
Filtro
03154-11301303154-21301313*19,041319,016
03154-11302003154-21302013*19,042019,016
03154-11602003154-21602016*25,0422025,016
03154-11602503154-21602516*25,0422525,016
03154-12002003154-22002020*35,0422035,018
03154-12002503154-22002520*35,0422535,018
03154-12502003154-22502025*35,0422035,018
03154-12502503154-22502525*35,0422535,018
03154-13002003154-23002030*45,0422045,018
03154-13002503154-23002530*45,0422545,018
03154-13502003154-23502035*45,0422045,018
03154-13502503154-23502535*45,0422545,018
03154-13504003154-23504035*45,0424045,018
03154-13505003154-23505035*45,0425045,018
03154-15002003154-25002050*63,5462063,521
03154-15002503154-25002550*63,5462563,521
03154-15004003154-25004050*63,5464063,521
03154-15005003154-25005050*63,5465063,521
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Sistema SMED
A mudança rápida de ferramentas permite um posicionamento e uma fixação em alguns segundos de uma placa com montagem de usinagem em um suporte de base
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83