norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ferramenta ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço endurecido e retificado.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Indicação:Os pinos de posicionamento com borda esférica facilitam o processo de junção/encaixe, pois foram planejados especialmente para atender estas funções. A tendência à inclinação, também chamada de “efeito gaveta”, causada pela colocação inclinada da peça de junção ou por forças que não atuem sobre o eixo do pino durante o deslocamento, será minimizada através da borda esférica e da extremidade chanfrada (veja também o diagrama de montagem de peças de encaixe 1, 03108 forma B).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03108 Pinos de posicionamento (localizadores) com borda esférica plana forma D 254 kB

Desenhos

Pinos de posicionamento (localizadores) com borda esférica plana forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMateriais

ABCDEFGHJKCADAces.PreçoEncomendar
03108-062aço ferramenta646462M2,54,5R 11,7 17,96 €
03108-082aço ferramenta868682M36R 22 20,24 €
03108-102aço ferramenta107107102,5M36R 2,52,5 23,31 €
03108-122aço ferramenta128128123M48R 32,5 23,83 €
03108-142aço ferramenta14101410143,5M48R 3,53,76 25,12 €
03108-162aço ferramenta16121612164M510R 44,3 25,43 €
03108-202aço ferramenta20142014205M510R 55 28,49 €
03108-222aço ferramenta22162216225,5M510R 5,55 31,95 €
03108-252aço ferramenta25182518256M510R 65,6 35,06 €
03108-5062aço inoxidável646462M2,54,5R 11,7 22,49 €
03108-5082aço inoxidável868682M36R 22 25,29 €
03108-5102aço inoxidável107107102,5M36R 2,52,5 28,88 €
03108-5122aço inoxidável128128123M48R 32,5 31,06 €
03108-5142aço inoxidável14101410143,5M48R 3,53,76 33,03 €
03108-5162aço inoxidável16121612164M510R 44,3 33,25 €
03108-5202aço inoxidável20142014205M510R 55 48,47 €