|
|
03108Pinos de posicionamento (localizadores) com borda esférica... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço endurecido e retificado. Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.Indicação:Os pinos de posicionamento com borda esférica facilitam o processo de junção/encaixe, pois foram planejados especialmente para atender estas funções. A tendência à inclinação, também chamada de “efeito gaveta”, causada pela colocação inclinada da peça de junção ou por forças que não atuem sobre o eixo do pino durante o deslocamento, será minimizada através da borda esférica e da extremidade chanfrada (veja também o diagrama de montagem de peças de encaixe 1, 03108 forma B).Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Materiais | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03108-062 | aço ferramenta | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,7 | | | 17,96 € | | 03108-082 | aço ferramenta | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 2 | | | 20,24 € | | 03108-102 | aço ferramenta | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | | | 23,31 € | | 03108-122 | aço ferramenta | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | | | 23,83 € | | 03108-142 | aço ferramenta | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,76 | | | 25,12 € | | 03108-162 | aço ferramenta | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | | | 25,43 € | | 03108-202 | aço ferramenta | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 | | | 28,49 € | | 03108-222 | aço ferramenta | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 5,5 | M5 | 10 | R 5,5 | 5 | | | 31,95 € | | 03108-252 | aço ferramenta | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | 5,6 | | | 35,06 € | | 03108-5062 | aço inoxidável | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,7 | | | 22,49 € | | 03108-5082 | aço inoxidável | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 2 | | | 25,29 € | | 03108-5102 | aço inoxidável | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | | | 28,88 € | | 03108-5122 | aço inoxidável | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | | | 31,06 € | | 03108-5142 | aço inoxidável | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,76 | | | 33,03 € | | 03108-5162 | aço inoxidável | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | | | 33,25 € | | 03108-5202 | aço inoxidável | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 | | | 48,47 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|