norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ferramenta ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço endurecido e retificado.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Indicação:Os pinos de posicionamento com borda esférica facilitam o processo de junção/encaixe, pois foram planejados especialmente para atender estas funções. A tendência à inclinação, também chamada de “efeito gaveta”, causada pela colocação inclinada da peça de junção ou por forças que não atuem sobre o eixo do pino durante o deslocamento, será minimizada através da borda esférica e da extremidade chanfrada (veja também o diagrama de montagem de peças de encaixe 1).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03108 Pinos de posicionamento (localizadores) com borda esférica forma B 632 kB

Desenhos

Pinos de posicionamento (localizadores) com borda esférica forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMateriais

ABCDEFGHJCADAces.PreçoEncomendar
03108-06aço ferramenta646462M2,54,5R 1 14,77 €
03108-08aço ferramenta868682M36R 2 16,64 €
03108-10aço ferramenta107107102,5M36R 2,5 19,01 €
03108-12aço ferramenta128128123M48R 3 19,54 €
03108-14aço ferramenta14101410143,5M48R 3,5 20,68 €
03108-16aço ferramenta16121612164M510R 4 21,26 €
03108-20aço ferramenta20142014205M510R 5 24,16 €
03108-22aço ferramenta22162216225,5M510R 5,5 26,81 €
03108-25aço ferramenta25182518256M510R 6 29,01 €
03108-506aço inoxidável646462M2,54,5R 1 20,64 €
03108-508aço inoxidável868682M36R 2 23,20 €
03108-510aço inoxidável107107102,5M36R 2,5 26,52 €
03108-512aço inoxidável128128123M48R 3 27,66 €
03108-514aço inoxidável14101410143,5M48R 3,5 28,95 €
03108-516aço inoxidável16121612164M510R 4 29,88 €
03108-520aço inoxidável20142014205M510R 5 42,41 €