norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ferramenta ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço endurecido e retificado.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Indicação:Os pinos de posicionamento com borda esférica facilitam o processo de junção/encaixe, pois foram planejados especialmente para atender estas funções. A tendência à inclinação, também chamada de “efeito gaveta”, causada pela colocação inclinada da peça de junção ou por forças que não atuem sobre o eixo do pino durante o deslocamento, será minimizada através da borda esférica e da extremidade chanfrada (veja também o diagrama de montagem de peças de encaixe 1, 03108 forma B).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03107 Pinos de posicionamento com borda esférica plana forma C 255 kB

Desenhos

Pinos de posicionamento com borda esférica plana forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
ABCDEFGHJKCADAces.PreçoEncomendar
03107-052aço ferramenta555652M2,54,5R 11,5 15,44 €
03107-062aço ferramenta666862M35R 11,8 17,37 €
03107-082aço ferramenta8881082M36R 21,9 19,88 €
03107-102aço ferramenta10101013102,5M36R 2,52,5 20,56 €
03107-122aço ferramenta12121215123M48R 32,5 21,23 €
03107-142aço ferramenta14141417143,5M48R 3,53,9 22,63 €
03107-162aço ferramenta16161620164M510R 44,3 22,87 €
03107-202aço ferramenta20202025205M510R 55 27,75 €
03107-252aço ferramenta25252525256M510R 65,6 31,10 €
03107-302aço ferramenta30303030308M612R 88,8 39,76 €
03107-402aço ferramenta404040404010M612R 1012,8 81,54 €
03107-502aço ferramenta505050505012M612R 1216,7 111,07 €
03107-5052aço inoxidável555652M2,54,5R 11,5 19,26 €
03107-5062aço inoxidável666862M35R 11,8 21,64 €
03107-5082aço inoxidável8881082M36R 21,9 24,74 €
03107-5102aço inoxidável10101013102,5M36R 2,52,5 25,65 €
03107-5122aço inoxidável12121215123M48R 32,5 27,53 €
03107-5142aço inoxidável14141417143,5M48R 3,53,9 29,27 €
03107-5162aço inoxidável16161620164M510R 44,3 30,34 €
03107-5202aço inoxidável20202025205M510R 55 45,51 €