|
|
03107Pinos de posicionamento com borda esférica plana forma C |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço endurecido e retificado. Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.Indicação:Os pinos de posicionamento com borda esférica facilitam o processo de junção/encaixe, pois foram planejados especialmente para atender estas funções. A tendência à inclinação, também chamada de “efeito gaveta”, causada pela colocação inclinada da peça de junção ou por forças que não atuem sobre o eixo do pino durante o deslocamento, será minimizada através da borda esférica e da extremidade chanfrada (veja também o diagrama de montagem de peças de encaixe 1, 03108 forma B).Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03107-052 | aço ferramenta | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,5 | | | 15,44 € | | 03107-062 | aço ferramenta | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | 1,8 | | | 17,37 € | | 03107-082 | aço ferramenta | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 1,9 | | | 19,88 € | | 03107-102 | aço ferramenta | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | | | 20,56 € | | 03107-122 | aço ferramenta | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | | | 21,23 € | | 03107-142 | aço ferramenta | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,9 | | | 22,63 € | | 03107-162 | aço ferramenta | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | | | 22,87 € | | 03107-202 | aço ferramenta | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 | | | 27,75 € | | 03107-252 | aço ferramenta | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | 5,6 | | | 31,10 € | | 03107-302 | aço ferramenta | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | M6 | 12 | R 8 | 8,8 | | | 39,76 € | | 03107-402 | aço ferramenta | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | M6 | 12 | R 10 | 12,8 | | | 81,54 € | | 03107-502 | aço ferramenta | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | M6 | 12 | R 12 | 16,7 | | | 111,07 € | | 03107-5052 | aço inoxidável | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,5 | | | 19,26 € | | 03107-5062 | aço inoxidável | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | 1,8 | | | 21,64 € | | 03107-5082 | aço inoxidável | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 1,9 | | | 24,74 € | | 03107-5102 | aço inoxidável | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | | | 25,65 € | | 03107-5122 | aço inoxidável | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | | | 27,53 € | | 03107-5142 | aço inoxidável | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,9 | | | 29,27 € | | 03107-5162 | aço inoxidável | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | | | 30,34 € | | 03107-5202 | aço inoxidável | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 | | | 45,51 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|