|
|
03106Pinos de posicionamento (localizadores) extraíveis formas B e D |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta.Versão:endurecido e retificado (HRC 55-60).Indicação:Os pinos de posicionamento podem ser retirados com facilidade através de um extrator.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D3 | L | L1 | L4 | B | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03106-10 | B | 10 | M3 | - | 11 | 3 | - | | | 13,40 € | | 03106-12 | B | 12 | M5 | - | 13 | 4 | - | | | 15,12 € | | 03106-16 | B | 16 | M5 | - | 18 | 4,5 | - | | | 17,60 € | | 03106-20 | B | 20 | M5 | - | 22 | 5 | - | | | 20,24 € | | 03106-22 | B | 22 | M5 | - | 22 | 5 | - | | | 22,68 € | | 03106-25 | B | 25 | M5 | - | 25 | 5 | - | | | 26,66 € | | 03106-102 | D | 10 | M3 | - | 11 | 3 | 3 | | | 15,40 € | | 03106-122 | D | 12 | M5 | - | 13 | 4 | 3,5 | | | 16,49 € | | 03106-162 | D | 16 | M5 | - | 18 | 4,5 | 5 | | | 19,88 € | | 03106-202 | D | 20 | M5 | - | 22 | 5 | 6 | | | 23,05 € | | 03106-222 | D | 22 | M5 | - | 22 | 5 | 7 | | | 25,63 € | | 03106-252 | D | 25 | M5 | - | 25 | 5 | 8 | | | 29,83 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|