Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pino de posicionamento extrator forma C
  • Pino de posicionamento extrator forma C
DescriçãoMaterial:peça endurecida e retificada.Versão:endurecido e retificado (HRC 56 +2 ).Indicação:Os pinos de posicionamento podem ser retirados com facilidade através de um extrator.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03105_C Pino de posicionamento extrator forma C 212 kB

Desenhos

Pino de posicionamento extrator forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

DD3LL1BCADAces.PreçoEncomendar
03105-082C8M325142,2 10,87 €
03105-102C10M330173 11,64 €
03105-122C12M534203,5 12,79 €
03105-162C16M542265 15,58 €
03105-202C20M547306 18,20 €
03105-252C25M549308 21,51 €

Outros artigos desta categoria