|
|
03325Pinos cilíndricos com rosca interna (pinos de guia) DIN EN ISO... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta 1.2067.Versão:superfície temperada, dureza 60 ±2 HRC. Peça temperada, polida e retificada.Indicação:Pinos cilíndricos com rosca interna são utilizados predominantemente em furos cegos. As superfícies polidas evitam uma compressão do ar nos furos cegos. A rosca serve para o alojamento da ferramenta de extração 03328.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | D | L | D1 | T | L1 aprox. | L2 aprox. | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03325-05X16 | 5 | 16 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 1,64 € | | 03325-05X20 | 5 | 20 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 1,56 € | | 03325-05X24 | 5 | 24 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 1,64 € | | 03325-05X28 | 5 | 28 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 1,71 € | | 03325-05X32 | 5 | 32 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 1,84 € | | 03325-05X36 | 5 | 36 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 1,94 € | | 03325-05X40 | 5 | 40 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 2,01 € | | 03325-05X45 | 5 | 45 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 2,12 € | | 03325-06X16 | 6 | 16 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,09 € | | 03325-06X18 | 6 | 18 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,07 € | | 03325-06X20 | 6 | 20 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 0,99 € | | 03325-06X24 | 6 | 24 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,05 € | | 03325-06X28 | 6 | 28 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,06 € | | 03325-06X32 | 6 | 32 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,15 € | | 03325-06X36 | 6 | 36 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,21 € | | 03325-06X40 | 6 | 40 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,25 € | | 03325-06X45 | 6 | 45 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,31 € | | 03325-06X50 | 6 | 50 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,41 € | | 03325-06X55 | 6 | 55 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,54 € | | 03325-06X60 | 6 | 60 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1,56 € | | 03325-08X20 | 8 | 20 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,17 € | | 03325-08X24 | 8 | 24 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,25 € | | 03325-08X28 | 8 | 28 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,29 € | | 03325-08X32 | 8 | 32 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,40 € | | 03325-08X36 | 8 | 36 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,50 € | | 03325-08X40 | 8 | 40 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,54 € | | 03325-08X45 | 8 | 45 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,64 € | | 03325-08X50 | 8 | 50 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,73 € | | 03325-08X55 | 8 | 55 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1,98 € | | 03325-08X60 | 8 | 60 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 2,02 € | | 03325-08X70 | 8 | 70 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 2,20 € | | 03325-08X80 | 8 | 80 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 2,55 € | | 03325-08X90 | 8 | 90 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 2,61 € | | 03325-08X100 | 8 | 100 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 3,35 € | | 03325-10X20 | 10 | 20 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2,17 € | | 03325-10X24 | 10 | 24 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 1,66 € | | 03325-10X28 | 10 | 28 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 1,75 € | | 03325-10X32 | 10 | 32 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 1,64 € | | 03325-10X36 | 10 | 36 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 1,73 € | | 03325-10X40 | 10 | 40 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 1,96 € | | 03325-10X45 | 10 | 45 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2,09 € | | 03325-10X50 | 10 | 50 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2,20 € | | 03325-10X55 | 10 | 55 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2,52 € | | 03325-10X60 | 10 | 60 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2,55 € | | 03325-10X70 | 10 | 70 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2,86 € | | 03325-10X80 | 10 | 80 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 3,14 € | | 03325-10X90 | 10 | 90 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 3,01 € | | 03325-10X100 | 10 | 100 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 3,17 € | | 03325-12X32 | 12 | 32 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 1,96 € | | 03325-12X36 | 12 | 36 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 2,09 € | | 03325-12X40 | 12 | 40 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 2,35 € | | 03325-12X45 | 12 | 45 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 2,55 € | | 03325-12X50 | 12 | 50 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 2,73 € | | 03325-12X55 | 12 | 55 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 2,86 € | | 03325-12X60 | 12 | 60 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 2,99 € | | 03325-12X70 | 12 | 70 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 3,27 € | | 03325-12X80 | 12 | 80 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 3,50 € | | 03325-12X90 | 12 | 90 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 3,86 € | | 03325-12X100 | 12 | 100 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 4,06 € | | 03325-12X120 | 12 | 120 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 4,12 € | | 03325-14X32 | 14 | 32 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 2,31 € | | 03325-14X36 | 14 | 36 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 2,61 € | | 03325-14X40 | 14 | 40 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 2,90 € | | 03325-14X45 | 14 | 45 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 3,77 € | | 03325-14X50 | 14 | 50 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 3,68 € | | 03325-14X55 | 14 | 55 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 3,86 € | | 03325-14X60 | 14 | 60 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 4,03 € | | 03325-14X70 | 14 | 70 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 4,36 € | | 03325-14X80 | 14 | 80 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 4,68 € | | 03325-14X90 | 14 | 90 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 4,49 € | | 03325-14X100 | 14 | 100 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 5,11 € | | 03325-14X120 | 14 | 120 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 5,51 € | | 03325-16X40 | 16 | 40 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 3,77 € | | 03325-16X45 | 16 | 45 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 3,97 € | | 03325-16X50 | 16 | 50 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 4,28 € | | 03325-16X55 | 16 | 55 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 3,97 € | | 03325-16X60 | 16 | 60 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 4,78 € | | 03325-16X70 | 16 | 70 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 5,14 € | | 03325-16X80 | 16 | 80 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 5,52 € | | 03325-16X90 | 16 | 90 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 5,87 € | | 03325-16X100 | 16 | 100 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 6,53 € | | 03325-16X120 | 16 | 120 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 7,03 € | | 03325-20X45 | 20 | 45 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 6,36 € | | 03325-20X50 | 20 | 50 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 7,37 € | | 03325-20X55 | 20 | 55 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 6,96 € | | 03325-20X60 | 20 | 60 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 8,31 € | | 03325-20X70 | 20 | 70 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 8,88 € | | 03325-20X80 | 20 | 80 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 9,40 € | | 03325-20X90 | 20 | 90 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 9,17 € | | 03325-20X100 | 20 | 100 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 10,90 € | | 03325-20X120 | 20 | 120 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 11,93 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|