|
|
03320Pinos cilíndricos (pinos de guia) DIN 6325 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta 1.2067.Versão:endurecido. Dureza 60 ±2 HRC.Indicação:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | D | L1 = comprimento | L2 | R | Z1 | Z2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03320-02X6 | 2 | 6 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | | | 0,13 € | | 03320-02X8 | 2 | 8 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | | | 0,13 € | | 03320-02X10 | 2 | 10 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | | | 0,13 € | | 03320-02X12 | 2 | 12 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | | | 0,16 € | | 03320-02X14 | 2 | 14 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | | | 0,16 € | | 03320-02X16 | 2 | 16 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | | | 0,16 € | | 03320-02X18 | 2 | 18 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | | | 0,16 € | | 03320-02X20 | 2 | 20 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,18 | | | 0,16 € | | 03320-25X6 | 2,5 | 6 | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 0,25 | | | 0,13 € | | 03320-25X8 | 2,5 | 8 | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 0,25 | | | 0,13 € | | 03320-25X10 | 2,5 | 10 | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 0,25 | | | 0,13 € | | 03320-25X12 | 2,5 | 12 | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 0,25 | | | 0,16 € | | 03320-25X14 | 2,5 | 14 | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 0,25 | | | 0,16 € | | 03320-25X16 | 2,5 | 16 | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 0,25 | | | 0,16 € | | 03320-25X18 | 2,5 | 18 | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 0,25 | | | 0,21 € | | 03320-25X20 | 2,5 | 20 | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 0,25 | | | 0,26 € | | 03320-25X22 | 2,5 | 22 | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 0,25 | | | 0,31 € | | 03320-25X24 | 2,5 | 24 | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 0,25 | | | 0,33 € | | 03320-03X8 | 3 | 8 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | 0,13 € | | 03320-03X10 | 3 | 10 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | 0,16 € | | 03320-03X12 | 3 | 12 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | 0,16 € | | 03320-03X14 | 3 | 14 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | 0,21 € | | 03320-03X16 | 3 | 16 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | 0,26 € | | 03320-03X18 | 3 | 18 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | 0,31 € | | 03320-03X20 | 3 | 20 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | 0,33 € | | 03320-03X22 | 3 | 22 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | 0,33 € | | 03320-03X24 | 3 | 24 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | 0,33 € | | 03320-03X28 | 3 | 28 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | 0,35 € | | 03320-03X30 | 3 | 30 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | 0,35 € | | 03320-03X32 | 3 | 32 | 0,8 | 3 | 0,45 | 0,3 | | | 0,37 € | | 03320-04X8 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | 0,13 € | | 03320-04X10 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | 0,21 € | | 03320-04X12 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | 0,26 € | | 03320-04X14 | 4 | 14 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | 0,31 € | | 03320-04X16 | 4 | 16 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | 0,33 € | | 03320-04X18 | 4 | 18 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | 0,33 € | | 03320-04X20 | 4 | 20 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | 0,33 € | | 03320-04X22 | 4 | 22 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | 0,33 € | | 03320-04X24 | 4 | 24 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | 0,35 € | | 03320-04X28 | 4 | 28 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | 0,37 € | | 03320-04X30 | 4 | 30 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | 0,39 € | | 03320-04X32 | 4 | 32 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | 0,39 € | | 03320-04X36 | 4 | 36 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | 0,41 € | | 03320-04X40 | 4 | 40 | 1 | 4 | 0,6 | 0,4 | | | 0,33 € | | 03320-05X10 | 5 | 10 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | 0,16 € | | 03320-05X12 | 5 | 12 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | 0,33 € | | 03320-05X14 | 5 | 14 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | 0,33 € | | 03320-05X16 | 5 | 16 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | 0,33 € | | 03320-05X18 | 5 | 18 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | 0,35 € | | 03320-05X20 | 5 | 20 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | 0,35 € | | 03320-05X22 | 5 | 22 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | 0,37 € | | 03320-05X24 | 5 | 24 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | 0,37 € | | 03320-05X28 | 5 | 28 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | 0,39 € | | 03320-05X30 | 5 | 30 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | 0,41 € | | 03320-05X32 | 5 | 32 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | 0,44 € | | 03320-05X36 | 5 | 36 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | 0,52 € | | 03320-05X40 | 5 | 40 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | 0,54 € | | 03320-05X45 | 5 | 45 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | 0,56 € | | 03320-05X50 | 5 | 50 | 1,2 | 5 | 0,75 | 0,5 | | | 0,59 € | | 03320-06X10 | 6 | 10 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 0,26 € | | 03320-06X12 | 6 | 12 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 0,33 € | | 03320-06X14 | 6 | 14 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 0,35 € | | 03320-06X16 | 6 | 16 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 0,37 € | | 03320-06X18 | 6 | 18 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 0,37 € | | 03320-06X20 | 6 | 20 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 0,39 € | | 03320-06X22 | 6 | 22 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 0,41 € | | 03320-06X24 | 6 | 24 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 0,41 € | | 03320-06X28 | 6 | 28 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 0,49 € | | 03320-06X30 | 6 | 30 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 0,52 € | | 03320-06X32 | 6 | 32 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 0,52 € | | 03320-06X36 | 6 | 36 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 0,54 € | | 03320-06X40 | 6 | 40 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 0,59 € | | 03320-06X45 | 6 | 45 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 0,64 € | | 03320-06X50 | 6 | 50 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 0,67 € | | 03320-06X55 | 6 | 55 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 0,69 € | | 03320-06X60 | 6 | 60 | 1,5 | 6 | 0,9 | 0,6 | | | 0,76 € | | 03320-08X12 | 8 | 12 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 0,35 € | | 03320-08X14 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 0,35 € | | 03320-08X16 | 8 | 16 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 0,35 € | | 03320-08X18 | 8 | 18 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 0,54 € | | 03320-08X20 | 8 | 20 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 0,56 € | | 03320-08X22 | 8 | 22 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 0,59 € | | 03320-08X24 | 8 | 24 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 0,63 € | | 03320-08X28 | 8 | 28 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 0,67 € | | 03320-08X30 | 8 | 30 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 0,67 € | | 03320-08X32 | 8 | 32 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 0,70 € | | 03320-08X36 | 8 | 36 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 0,76 € | | 03320-08X40 | 8 | 40 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 0,85 € | | 03320-08X45 | 8 | 45 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 0,90 € | | 03320-08X50 | 8 | 50 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 0,91 € | | 03320-08X55 | 8 | 55 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 0,95 € | | 03320-08X60 | 8 | 60 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 0,95 € | | 03320-08X70 | 8 | 70 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 0,95 € | | 03320-08X80 | 8 | 80 | 1,8 | 8 | 1,2 | 0,8 | | | 1,07 € | | 03320-10X16 | 10 | 16 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | 0,67 € | | 03320-10X18 | 10 | 18 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | não disponível no momento | | 03320-10X20 | 10 | 20 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | 0,70 € | | 03320-10X24 | 10 | 24 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | 0,82 € | | 03320-10X28 | 10 | 28 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | 0,89 € | | 03320-10X30 | 10 | 30 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | 0,90 € | | 03320-10X32 | 10 | 32 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | 0,91 € | | 03320-10X36 | 10 | 36 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | 0,95 € | | 03320-10X40 | 10 | 40 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | 0,95 € | | 03320-10X45 | 10 | 45 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | 0,95 € | | 03320-10X50 | 10 | 50 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | 0,97 € | | 03320-10X55 | 10 | 55 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | 1,05 € | | 03320-10X60 | 10 | 60 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | 1,10 € | | 03320-10X70 | 10 | 70 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | 1,31 € | | 03320-10X80 | 10 | 80 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | 1,45 € | | 03320-10X90 | 10 | 90 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | 1,56 € | | 03320-10X100 | 10 | 100 | 2 | 10 | 1,5 | 1 | | | 1,76 € | | 03320-12X18 | 12 | 18 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | 0,90 € | | 03320-12X20 | 12 | 20 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | 0,90 € | | 03320-12X24 | 12 | 24 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | 0,93 € | | 03320-12X28 | 12 | 28 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | 0,95 € | | 03320-12X30 | 12 | 30 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | 0,95 € | | 03320-12X32 | 12 | 32 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | 0,95 € | | 03320-12X36 | 12 | 36 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | 1,05 € | | 03320-12X40 | 12 | 40 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | 1,09 € | | 03320-12X45 | 12 | 45 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | 1,22 € | | 03320-12X50 | 12 | 50 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | 1,29 € | | 03320-12X55 | 12 | 55 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | 1,40 € | | 03320-12X60 | 12 | 60 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | 1,54 € | | 03320-12X70 | 12 | 70 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | 1,78 € | | 03320-12X80 | 12 | 80 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | 2,05 € | | 03320-12X90 | 12 | 90 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | 2,16 € | | 03320-12X100 | 12 | 100 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | 2,47 € | | 03320-12X120 | 12 | 120 | 2,5 | 12 | 1,8 | 1,3 | | | 2,75 € | | 03320-14X24 | 14 | 24 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | 1,06 € | | 03320-14X28 | 14 | 28 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | 1,07 € | | 03320-14X32 | 14 | 32 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | 1,28 € | | 03320-14X36 | 14 | 36 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | 1,37 € | | 03320-14X40 | 14 | 40 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | 1,45 € | | 03320-14X45 | 14 | 45 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | 1,59 € | | 03320-14X50 | 14 | 50 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | 1,66 € | | 03320-14X55 | 14 | 55 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | 1,92 € | | 03320-14X60 | 14 | 60 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | 2,02 € | | 03320-14X70 | 14 | 70 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | 2,35 € | | 03320-14X80 | 14 | 80 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | 2,69 € | | 03320-14X90 | 14 | 90 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | 2,93 € | | 03320-14X100 | 14 | 100 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | 3,22 € | | 03320-14X120 | 14 | 120 | 2,5 | 16 | 2 | 1,3 | | | 3,59 € | | 03320-16X24 | 16 | 24 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | 1,31 € | | 03320-16X28 | 16 | 28 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | 1,43 € | | 03320-16X32 | 16 | 32 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | 1,58 € | | 03320-16X36 | 16 | 36 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | 1,75 € | | 03320-16X40 | 16 | 40 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | 1,96 € | | 03320-16X45 | 16 | 45 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | 2,02 € | | 03320-16X50 | 16 | 50 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | 2,16 € | | 03320-16X55 | 16 | 55 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | 2,07 € | | 03320-16X60 | 16 | 60 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | 2,58 € | | 03320-16X70 | 16 | 70 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | 3,01 € | | 03320-16X80 | 16 | 80 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | 3,52 € | | 03320-16X90 | 16 | 90 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | 3,77 € | | 03320-16X100 | 16 | 100 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | 4,03 € | | 03320-16X110 | 16 | 110 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | 4,43 € | | 03320-16X120 | 16 | 120 | 3 | 16 | 2,5 | 1,7 | | | 4,67 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|