norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ferramenta 1.2067.Versão:endurecido. Dureza 60 ±2 HRC.Indicação:Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03320 Pinos cilíndricos (pinos de guia) DIN 6325 149 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 691 kB

Desenhos

Pinos cilíndricos (pinos de guia) DIN 6325

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoDL1 = comprimentoL2RZ1Z2CADAces.PreçoEncomendar
03320-02X6260,620,30,18 0,13 €
03320-02X8280,620,30,18 0,13 €
03320-02X102100,620,30,18 0,13 €
03320-02X122120,620,30,18 0,16 €
03320-02X142140,620,30,18 0,16 €
03320-02X162160,620,30,18 0,16 €
03320-02X182180,620,30,18 0,16 €
03320-02X202200,620,30,18 0,16 €
03320-25X62,560,72,50,40,25 0,13 €
03320-25X82,580,72,50,40,25 0,13 €
03320-25X102,5100,72,50,40,25 0,13 €
03320-25X122,5120,72,50,40,25 0,16 €
03320-25X142,5140,72,50,40,25 0,16 €
03320-25X162,5160,72,50,40,25 0,16 €
03320-25X182,5180,72,50,40,25 0,22 €
03320-25X202,5200,72,50,40,25 0,28 €
03320-25X222,5220,72,50,40,25 0,32 €
03320-25X242,5240,72,50,40,25 0,35 €
03320-03X8380,830,450,3 0,13 €
03320-03X103100,830,450,3 0,16 €
03320-03X123120,830,450,3 0,16 €
03320-03X143140,830,450,3 0,22 €
03320-03X163160,830,450,3 0,28 €
03320-03X183180,830,450,3 0,32 €
03320-03X203200,830,450,3 0,35 €
03320-03X223220,830,450,3 0,35 €
03320-03X243240,830,450,3 0,35 €
03320-03X283280,830,450,3 0,36 €
03320-03X303300,830,450,3 0,36 €
03320-03X323320,830,450,3 0,38 €
03320-04X848140,60,4 0,13 €
03320-04X10410140,60,4 0,22 €
03320-04X12412140,60,4 0,28 €
03320-04X14414140,60,4 0,32 €
03320-04X16416140,60,4 0,35 €
03320-04X18418140,60,4 0,35 €
03320-04X20420140,60,4 0,35 €
03320-04X22422140,60,4 0,35 €
03320-04X24424140,60,4 0,36 €
03320-04X28428140,60,4 0,38 €
03320-04X30430140,60,4 0,40 €
03320-04X32432140,60,4 0,40 €
03320-04X36436140,60,4 0,43 €
03320-04X40440140,60,4 0,35 €
03320-05X105101,250,750,5 0,16 €
03320-05X125121,250,750,5 0,35 €
03320-05X145141,250,750,5 0,35 €
03320-05X165161,250,750,5 0,35 €
03320-05X185181,250,750,5 0,36 €
03320-05X205201,250,750,5 0,36 €
03320-05X225221,250,750,5 0,38 €
03320-05X245241,250,750,5 0,38 €
03320-05X285281,250,750,5 0,40 €
03320-05X305301,250,750,5 0,43 €
03320-05X325321,250,750,5 0,45 €
03320-05X365361,250,750,5 0,54 €
03320-05X405401,250,750,5 0,56 €
03320-05X455451,250,750,5 0,59 €
03320-05X505501,250,750,5 0,61 €
03320-06X106101,560,90,6 0,28 €
03320-06X126121,560,90,6 0,35 €
03320-06X146141,560,90,6 0,36 €
03320-06X166161,560,90,6 0,38 €
03320-06X186181,560,90,6 0,38 €
03320-06X206201,560,90,6 0,40 €
03320-06X226221,560,90,6 0,43 €
03320-06X246241,560,90,6 0,43 €
03320-06X286281,560,90,6 0,51 €
03320-06X306301,560,90,6 0,54 €
03320-06X326321,560,90,6 0,54 €
03320-06X366361,560,90,6 0,56 €
03320-06X406401,560,90,6 0,61 €
03320-06X456451,560,90,6 0,67 €
03320-06X506501,560,90,6 0,69 €
03320-06X556551,560,90,6 0,71 €
03320-06X606601,560,90,6 0,78 €
03320-08X128121,881,20,8 0,36 €
03320-08X148141,881,20,8 0,36 €
03320-08X168161,881,20,8 0,36 €
03320-08X188181,881,20,8 0,56 €
03320-08X208201,881,20,8 0,59 €
03320-08X228221,881,20,8 0,61 €
03320-08X248241,881,20,8 0,66 €
03320-08X288281,881,20,8 0,69 €
03320-08X308301,881,20,8 0,69 €
03320-08X328321,881,20,8 0,72 €
03320-08X368361,881,20,8 0,78 €
03320-08X408401,881,20,8 0,89 €
03320-08X458451,881,20,8 0,93 €
03320-08X508501,881,20,8 0,94 €
03320-08X558551,881,20,8 0,99 €
03320-08X608601,881,20,8 0,99 €
03320-08X708701,881,20,8 0,99 €
03320-08X808801,881,20,8 1,10 €
03320-10X1610162101,51 0,69 €
03320-10X1810182101,51 0,69 €
03320-10X2010202101,51 0,72 €
03320-10X2410242101,51 0,84 €
03320-10X2810282101,51 0,92 €
03320-10X3010302101,51 0,93 €
03320-10X3210322101,51 0,94 €
03320-10X3610362101,51 0,99 €
03320-10X4010402101,51 0,99 €
03320-10X4510452101,51 0,99 €
03320-10X5010502101,51 1,00 €
03320-10X5510552101,51 1,08 €
03320-10X6010602101,51 1,14 €
03320-10X7010702101,51 1,36 €
03320-10X8010802101,51 1,50 €
03320-10X9010902101,51 1,62 €
03320-10X100101002101,51 1,82 €
03320-12X1812182,5121,81,3 0,93 €
03320-12X2012202,5121,81,3 0,93 €
03320-12X2412242,5121,81,3 0,97 €
03320-12X2812282,5121,81,3 0,99 €
03320-12X3012302,5121,81,3 0,99 €
03320-12X3212322,5121,81,3 0,99 €
03320-12X3612362,5121,81,3 1,08 €
03320-12X4012402,5121,81,3 1,13 €
03320-12X4512452,5121,81,3 1,27 €
03320-12X5012502,5121,81,3 1,33 €
03320-12X5512552,5121,81,3 1,45 €
03320-12X6012602,5121,81,3 1,60 €
03320-12X7012702,5121,81,3 1,84 €
03320-12X8012802,5121,81,3 2,12 €
03320-12X9012902,5121,81,3 2,23 €
03320-12X100121002,5121,81,3 2,55 €
03320-12X120121202,5121,81,3 2,84 €
03320-14X2414242,51621,3 1,09 €
03320-14X2814282,51621,3 1,10 €
03320-14X3214322,51621,3 1,32 €
03320-14X3614362,51621,3 1,41 €
03320-14X4014402,51621,3 1,50 €
03320-14X4514452,51621,3 1,64 €
03320-14X5014502,51621,3 1,71 €
03320-14X5514552,51621,3 1,99 €
03320-14X6014602,51621,3 2,09 €
03320-14X7014702,51621,3 2,43 €
03320-14X8014802,51621,3 2,78 €
03320-14X9014902,51621,3 3,04 €
03320-14X100141002,51621,3 3,34 €
03320-14X120141202,51621,3 3,71 €
03320-16X2416243162,51,7 1,36 €
03320-16X2816283162,51,7 1,47 €
03320-16X3216323162,51,7 1,63 €
03320-16X3616363162,51,7 1,81 €
03320-16X4016403162,51,7 2,02 €
03320-16X4516453162,51,7 2,09 €
03320-16X5016503162,51,7 2,23 €
03320-16X5516553162,51,7 2,14 €
03320-16X6016603162,51,7 2,67 €
03320-16X7016703162,51,7 3,12 €
03320-16X8016803162,51,7 3,63 €
03320-16X9016903162,51,7 3,90 €
03320-16X100161003162,51,7 4,16 €
03320-16X110161103162,51,7 4,58 €
03320-16X120161203162,51,7 4,83 €